(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC-MBRA-W
ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625 ABSセイヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,938円
税込単価
2,132円

【特長】 ・建設業労働災害防止協会推薦品です ・サイズ合せが簡単で、頭部にぴっ...

詳細情報を確認する

型番

SC-MBRA-W 解除

Loading...

商品情報を表示

SC-MBRA-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-MBRA-W

MPタイプ
ホワイト
4979058604378
811-1768
380

3個

1,938( 2,132円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設業労働災害防止協会推薦品です
・サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です
・前後からの衝撃による脱げ、ズレを防止します
・スタンダード型の定番です
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護・電気用
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・衝撃吸収ライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・帽体色:ホワイト
・高さ(mm):150
・長さ(mm):260
・幅(mm):220
・材質:帽体:ABS樹脂
・JANコード:4979058604439
・トラスココード:811-1766
・質量:400g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625の型番SC-MBRA-Wのページです。
型番SC-MBRA-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625

ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625

    ミドリ安全 クリーンヘルメット PC製_K9054085873

    ミドリ安全 クリーンヘルメット PC製_K9054085873

      ヘルメット MA型(MPタイプ)

      ヘルメット MA型(MPタイプ)

        ヘルメット BA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BA-1B

        ヘルメット BA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BA-1B

          ヘルメット BA型(雨垂れ防止溝付) BA-1

          ヘルメット BA型(雨垂れ防止溝付) BA-1

            MPA型耐電ヘルメット

            MPA型耐電ヘルメット

              ミドリ安全 FRP製ヘルメット 大サイズ_K9054085869

              ミドリ安全 FRP製ヘルメット 大サイズ_K9054085869

                ヘルメットSPA型(衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメットSPA型(衝撃吸収ライナー付)

                  FRP樹脂製ヘルメット FM型(MPタイプ) FM

                  FRP樹脂製ヘルメット FM型(MPタイプ) FM

                    PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) PN-1L

                    PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) PN-1L

                      PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ) PN-1

                      PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ) PN-1

                        ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

                        ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

                          ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

                          ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 住ベ テクノプラスチック 加賀産業 加賀産業 DICプラスチック ミドリ安全 DICプラスチック 住ベ テクノプラスチック 加賀産業 加賀産業 加賀産業 加賀産業
                            通常価格 1,938円 5,983円 2,309円 2,013円 1,773円 2,123円 3,242円 2,885円 4,285円 4,078円 3,814円 3,583円 3,203円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   7日目   7日目   7日目   9日目   6日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            材質 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂

                            ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC-MBRA-KP-W
                            SC-MBRA-KP-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 透明バイザー シールド面・スライダー面 通気孔 衝撃吸収ライナー(KP) JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,074円

                            ( 2,281円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            MPタイプホワイト4979058604439811-1766400

                            2,074円

                            ( 2,281円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            MPタイプイエロー4979058604422811-1767400

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました