(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLRA3α ネイビー/スモーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLRA3α ネイビー/スモーク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,172円 ~ 5,305円
税込価格
5,689円 ~ 5,836円

【特長】 ・安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです ・優れた通気性能で...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    415
  • 材質1:
    帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用ください。誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
バイザー色
JANコード
トラスココード
帽体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スモーク
4548890278704
859-9745
ブラック

1個

5,305( 5,836円 )

4日目

ブルー
4548890278636
859-9746
ブルー

1個

5,172( 5,689円 )

9日目

スモーク
4548890278629
859-9747
ブルー

1個

5,172( 5,689円 )

9日目

スモーク
4548890278728
859-9750
グレー

1個

5,172( 5,689円 )

1日目

スモーク
4548890278681
859-9752
レッド

1個

5,172( 5,689円 )

13日目

ブラウン
4548890278582
859-9754
ホワイト

1個

5,172( 5,689円 )

9日目

グリーン
4548890278551
859-9755
ホワイト

1個

5,172( 5,689円 )

9日目

パープル
4548890278544
859-9756
ホワイト

1個

5,172( 5,689円 )

9日目

スモーク
4548890278537
859-9757
ホワイト

1個

5,305( 5,836円 )

1日目

スモーク
4548890278599
859-9758
イエロー

1個

5,172( 5,689円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです
・優れた通気性能で、熱中対策に貢献します
・帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました
・ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です
・後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護・電気用
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・衝撃吸収αライナー付
・新型RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・国家検定合格品
・帽体色:ネイビー
・バイザー色:スモーク
・高さ(mm):148
・長さ(mm):293
・頭囲(mm):525-630
・幅(mm):227
・材質:帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4548890278650
・トラスココード:859-9751
・質量:415g

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用ください。誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLRA3α ネイビー/スモーク

ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLRA3α ネイビー/スモーク

    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α グレー/スモーク

    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α グレー/スモーク

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 5,172円 5,305円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      質量(g) 415 -
      材質1 帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂 -

      ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLRA3α ネイビー/スモークのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました