(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,042円
税込単価
8,846円

【特長】・安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです・優れた通気性能で、熱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 幅(mm):
    227
  • 高さ(mm):
    148
  • 長さ(mm):
    293
  • 頭周り(mm):
    525-630
  • 質量(g):
    510
  • 材質1:
    帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂

(i)ご注意

  • シールドは飛来物・飛来粉じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。

型番

SC-19PCLVSRA3-ALPHA-BK/S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
バイザー色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SC-19PCLVSRA3-ALPHA-BK/S

SC-19PCLVSRA3-ALPHA-BK/S

ブラック
帽体色:ブラック
スモーク
4548890256863
837-0725

1個

8,042( 8,846円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです
・優れた通気性能で、熱中対策に貢献します(当社従来品に比べ、約3度のヘルメット内部温度の低減が可能)
・帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました(当社従来品比-30g)
・ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です
・後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護用
・衝撃吸収αライナー付
・新型RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・国家検定合格品
・シールド面衝撃強度:JIST8147準拠/ハードコーティング

(i)ご注意

  • シールドは飛来物・飛来粉じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) ブラックの型番SC-19PCLVSRA3-ALPHA-BK/Sのページです。
型番SC-19PCLVSRA3-ALPHA-BK/Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) ブラック

ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) ブラック

    ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α_K9054101291

    ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α_K9054101291

      ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブラック/スモーク

      ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブラック/スモーク

        ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLRA3α ネイビー/スモーク

        ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLRA3α ネイビー/スモーク

          ミドリ安全 ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α

          ミドリ安全 ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 7,842円 7,945円 5,305円 5,172円 8,706円
            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
            商品タイプ アメリカンタイプ - - - -
            材質 ポリカーボネート樹脂 - - - -
            透明バイザー - - - -
            シールド面・スライダー面 - - - -
            幅(mm) 227 - - - -

            ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) ブラックのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SC-19PCLVSRA3-ALPHA-BL/BL
            SC-19PCLVSRA3-ALPHA-GY/S
            SC-19PCLVSRA3-ALPHA-RD/S
            SC-19PCLVSRA3-ALPHA-W/BR
            SC-19PCLVSRA3-ALPHA-W/PU
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            色詳細 バイザー色 JANコード トラスココード

            7,842円

            ( 8,626円 )
            1個 あり

            9日目

            ブルー帽体色:ブルーブルー4548890256740105-9247

            7,842円

            ( 8,626円 )
            1個 あり

            4日目

            グレー帽体色:グレースモーク4548890256801105-9255

            7,842円

            ( 8,626円 )
            1個 あり

            9日目

            レッド帽体色:レッドスモーク4548890256856105-9222

            7,842円

            ( 8,626円 )
            1個 あり

            9日目

            ホワイト帽体色:ホワイトブラウン4548890256702105-7629

            7,842円

            ( 8,626円 )
            1個 あり

            9日目

            ホワイト帽体色:ホワイトパープル4548890256726102-1951

            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました