(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIC 透明バイザーヘルメット AA11EVO-C KP ライトグレー/スモーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DIC 透明バイザーヘルメット AA11EVO-C KP ライトグレー/スモーク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,650円
税込単価
5,115円

【特長】・角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました・快適な位置に固定...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

AA11EVO-C-HA6-KP-LG/S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA11EVO-C-HA6-KP-LG/S

1個

4,650( 5,115円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました
・快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました
【商品仕様】
・電気絶縁用
・(使用電圧7000V以下)
・衝撃吸収ライナー付
・帽体色:グレー
・バイザー:スモーク
・頭囲(cm):54-62
・通気孔:なし
・衝撃吸収ライナー:あり
・材質:帽体:ABS樹脂
・バイザー:PC樹脂
・JANコード:4562116366686
・トラスココード:120-0495
・質量:375g

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DIC 透明バイザーヘルメット AA11EVO-C KP ライトグレー/スモークの型番AA11EVO-C-HA6-KP-LG/Sのページです。
型番AA11EVO-C-HA6-KP-LG/Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DIC 透明バイザーヘルメット AA11EVO-C KP ライトグレー/スモーク

DIC 透明バイザーヘルメット AA11EVO-C KP ライトグレー/スモーク

    DIC 透明バイザーヘルメット AP11EVO-C KP 白/クリア

    DIC 透明バイザーヘルメット AP11EVO-C KP 白/クリア

      DIC 透明バイザーヘルメット AA11EVO-CW KP 白/ブルー

      DIC 透明バイザーヘルメット AA11EVO-CW KP 白/ブルー

        メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック
        通常価格 4,650円 5,175円 5,175円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目  

        DIC 透明バイザーヘルメット AA11EVO-C KP ライトグレー/スモークのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました