(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモーク

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,388円 ~ 10,585円
税込価格
9,227円 ~ 11,644円

【特長】・角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました・快適な位置に固定...

詳細情報を確認する

  • 通気孔:
  • タイプ:
    あり
  • 頭囲(cm):
    54~62
  • シールド色:
    クリア
  • 質量(g):
    475
  • 材質1:
    帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
バイザー色
JANコード
トラスココード
帽体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スモーク
4562116367317
120-0491
ブルー

1個

10,585( 11,644円 )

1日目

一部当日出荷可能

スモーク
4562116367294
120-0450
グリーン

1個

9,087( 9,996円 )

1日目

ブルー
4562116367249
120-0490
ホワイト

1個

9,087( 9,996円 )

1日目

クリア
4562116367263
120-0443
ホワイト

1個

9,087( 9,996円 )

1日目

グリーン
4562116367270
120-0482
ホワイト

1個

10,585( 11,644円 )

1日目

一部当日出荷可能

オレンジ
4562116367287
120-0463
ホワイト

1個

10,212( 11,233円 )

1日目

一部当日出荷可能

スモーク
4562116367256
120-1988
ホワイト

1個

9,087( 9,996円 )

1日目

スモーク
4562116367300
120-2000
イエロー

1個

8,388( 9,227円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました
・快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました
・大型シールド面を内蔵しています
【商品仕様】
・頭囲:54-62cm
・衝撃吸収ライナー付
・帽体色:ブルー
・バイザー:スモーク
・バイザー色:54-62
・タイプ:あり
・通気孔:あり
・材質:帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4562116367317
・トラスココード:120-0491
・質量:475g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモーク

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモーク

    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/クリア

    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/クリア

      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 紺/スモーク

      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 紺/スモーク

        DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモーク

        DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモーク

          DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

          DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

            DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/グリーン

            DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/グリーン

              DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CS KP アクアブルー/スモーク

              DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CS KP アクアブルー/スモーク

                メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック
                通常価格 8,388円 8,293円 7,223円 7,223円 9,665円 7,223円 9,087円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   5日目   1日目   7日目   5日目  
                通気孔 - - - - -
                タイプ あり - - - テープ内装 - -
                頭囲(cm) 54~62 - - - 54~62 - -
                シールド色 クリア - - - クリア - -
                質量(g) 475 - - - 455 - -

                DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモークのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました