(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AA11EVO-CS-HA6-KP-B/S
DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク AA11EVO-CS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,665円
税込単価
10,632円

【特長】・角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました・快適な位置に固定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • タイプ:
    テープ内装
  • 頭囲(cm):
    54~62
  • シールド色:
    クリア
  • 質量(g):
    455
  • 材質2:
    バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂
  • 墜落時保護用:
  • 溝有無:

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

AA11EVO-CS-HA6-KP-B/S 解除

Loading...

 
カタログを表示

AA11EVO-CS-HA6-KP-B/S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
バイザー色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA11EVO-CS-HA6-KP-B/S

ブルー
スモーク
4562116366877
120-2001

1個

9,665( 10,632円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました
・快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました
・大型シールド面を内蔵しています
【商品仕様】
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・頭囲:54-62cm
・衝撃吸収ライナー付
・通気孔:あり
・材質:帽体:ABS樹脂
・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4562116366877
・トラスココード:120-2001
・質量:455g

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモークの型番AA11EVO-CS-HA6-KP-B/Sのページです。
型番AA11EVO-CS-HA6-KP-B/Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 紺/スモーク

    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 紺/スモーク

      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 紺/スモーク

      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 紺/スモーク

        DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモーク

        DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモーク

          DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 黄色/スモーク

          DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 黄色/スモーク

            DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモーク

            DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモーク

              雨だれ防止ヘルメット AA11EVOシリーズ

              雨だれ防止ヘルメット AA11EVOシリーズ

                ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CSW型

                ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CSW型

                  DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/グリーン

                  DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/グリーン

                    SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

                    SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

                      メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック
                      通常価格 9,665円 9,665円 7,223円 7,223円 8,293円 8,388円 6,827円 6,827円 7,223円 5,018円
                      通常出荷日 1日目   7日目   7日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   7日目   1日目  
                      商品タイプ アメリカンタイプ - - - - - アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ
                      材質 ABS樹脂 - - - - - ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂
                      透明バイザー - - - - - -
                      シールド面・スライダー面 - - - - - -
                      通気孔 - - - - -

                      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモークのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      AA11EVO-CS-HA6-KP-W/B
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      バイザー色 JANコード トラスココード

                      9,665円

                      ( 10,632円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ホワイトブルー4562116366808120-1984

                      ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました