(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 50mmX2m

3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 50mmX2m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
584円
税込単価
642円

【特長】・ガーゼや絆創膏を濡らしたくない時に必要な長さに切って使用するフィルム...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • キズには直接貼れません。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSR05

1個

584( 642円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガーゼや絆創膏を濡らしたくない時に必要な長さに切って使用するフィルムです
【商品仕様】
・ネクスケア防水スムースフィルムロールタイプ50mmX2m
・材質:アクリル系粘着剤、ポリウレタン素材
・JANコード:4987580192041
・トラスココード:103-7268
・質量:37g

(i)ご注意

  • キズには直接貼れません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 50mmX2mの型番BSR05のページです。
型番BSR05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 50mmX2m

3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 50mmX2m

    3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 100mmX1m

    3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 100mmX1m

      3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 22mmX7m

      3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 22mmX7m

        3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 11mmX7m

        3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 11mmX7m

          反射テープ  50mm×10m

          反射テープ 50mm×10m

            レフテープ ホワイト/イエロー 265020/265021

            レフテープ ホワイト/イエロー 265020/265021

              メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日本緑十字社 日本緑十字社
              通常価格 584円 584円 359円 274円 2,896円 7,799円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目  

              3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 50mmX2mのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト