(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
IRIS 家具転倒防止伸縮棒L (高さ70~120cm・H型) 2本セット
  • 数量スライド割引

IRIS 家具転倒防止伸縮棒L (高さ70~120cm・H型) 2本セット【2個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
6,723円
税込価格
7,395円
通常出荷日
1日目
【特長】
・H型構造なので、家具やキャビネットをしっかりと固定します
・工具不要で簡単に取り付け可能です
【商品仕様】
・地震などによる家具の転倒防止
・使用可能寸法(mm):700-1200
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:70×300×700-1200
・材質:バー:塩化ビニール被覆鋼管パイプ
・設置面:ABS樹脂
・JANコード:4905009033676
・トラスココード:321-0049
・質量:2.97kg

IRIS 家具転倒防止伸縮棒L (高さ70~120cm・H型) 2本セットのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    備品用棚の震災対応
    評価 4.0満足度:4.02022/06/02
    お値段も手ごろだし、簡単に設置が出来ました。
    これで震度6の地震が発生した時に大丈夫なのかは少し不安ですが・・。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS 家具転倒防止伸縮棒L (高さ70~120cm・H型) 2本セット

IRIS 家具転倒防止伸縮棒L (高さ70~120cm・H型) 2本セット

    タナガード ナイロン

    タナガード ナイロン

      キャスターフレームホルダーBバックル付

      キャスターフレームホルダーBバックル付

        耐震固定具(スーパータックフィット)

        耐震固定具(スーパータックフィット)

          リンクストッパー(各4本入)

          リンクストッパー(各4本入)

            落下ストッパーM LH-912MPシリーズ

            落下ストッパーM LH-912MPシリーズ

              メーカー アイリスオーヤマ オーエッチ工業 アズワン ケニス アズワン アズワン
              通常価格 6,723円 1,586円 2,700円 5,642円 3,220円 2,879円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~  

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。