(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF あてぶとんノンスリップタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF あてぶとんノンスリップタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,170円
税込単価
3,487円

【特長】・裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっております【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    ブルー
  • 幅×長さ(m):
    0.9×1.8
  • トラスココード:
    103-9272
  • JANコード:
    4560191707226
  • 質量(g):
    1000.0
  • 材質1:
    表地(青色):不織布
  • 材質2:
    中綿:再生化学繊維
  • 材質3:
    裏地:ポリ塩化ビニル(PVC)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YR010

5個

3,170( 3,487円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっております
【商品仕様】
・床・廊下の作業時や工具の置き場などに
・幅(m):0.9
・長さ(m):1.8
・材質:表地:不織布
・中綿:再生化学繊維
・裏地:PVC
・トラスココード:103-9272
・質量:1kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF あてぶとんノンスリップタイプの型番YR010のページです。
型番YR010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF あてぶとんノンスリップタイプ

MF あてぶとんノンスリップタイプ

    養生クッションマット SCM-BLシリーズ

    養生クッションマット SCM-BLシリーズ

      養生マット

      養生マット

        吸着養生シート(階段・床用)

        吸着養生シート(階段・床用)

          フェルテクター

          フェルテクター

            トラックシート(帆布)

            トラックシート(帆布)

              1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

              1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

                吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                  エステル帆布クロス

                  エステル帆布クロス

                    敷板 スーパージュライト

                    敷板 スーパージュライト

                      吸着養生シート

                      吸着養生シート

                        折りたたみ養生 プラダン

                        折りたたみ養生 プラダン

                          養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

                          養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

                            メーカー エムエフ E-Value トラスコ中山 積水化学工業 大中産業 ユタカメイク エスコ ワタナベ工業 萩原工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) トラスコ中山 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格 3,170円 962円 2,949円 13,978円 4,693円 21,876円 11,220円 3,583円 81,445円 29,645円 3,452円 680円 3,014円
                            通常出荷日 2日目   3日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 防炎シート トラックシート 養生シート - 養生シート 仮設マット 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ - ロールタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ
                            ブルー ブルー グレー ベージュ - グリーン ブルー グレー - その他 - 半透明 ブルー
                            幅×長さ(m) 0.9×1.8 - - 0.75X3.4 - - 1.8×100 - - 0.91×1.82 - 1.82×0.91 1.18×30
                            トラスココード 103-9272 - - - - - - - - - - - -

                            MF あてぶとんノンスリップタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました