(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐候・防炎・透明・非DOP系塩ビ アキレススカイクリア防炎

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUKAI-CL05
耐候・防炎・透明・非DOP系塩ビ アキレススカイクリア防炎 タイコウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
133,687円 107,898円
税込単価
147,056円 118,688円

【特長】・独自の配合技術により、耐候性、防炎性を付与しつつ、優れた透明性を維持...

詳細情報を確認する

型番

SUKAI-CL05 解除

Loading...

 
カタログを表示

SUKAI-CL05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUKAI-CL05

1.37×30
0.5
102-9788
10

1個

133,687円

107,898

( 118,688円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の配合技術により、耐候性、防炎性を付与しつつ、優れた透明性を維持しました
・一般的な防炎フイルムに比べ紫外線による色褪せを抑制しています
・消防法施行令第4条の3に適合しています
・紫外線(波長220-380nmにおける)を99%以上カットします
【用途】
・屋外で防炎性を必要とされるカーテン・間仕切りとして
・ROHS2指令10物質対応が必要な塩化ビニールの代替として
・カーテン加工も承ります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐候・防炎・透明・非DOP系塩ビ アキレススカイクリア防炎の型番SUKAI-CL05のページです。
型番SUKAI-CL05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐候・防炎・透明・非DOP系塩ビ アキレススカイクリア防炎

耐候・防炎・透明・非DOP系塩ビ アキレススカイクリア防炎

    防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ粉ふりタイプ

    防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ粉ふりタイプ

      TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-BO-3-5

      TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-BO-3-5

        制電性ビニールシート

        制電性ビニールシート

          [耐寒性]ビニールシート

          [耐寒性]ビニールシート

            915×0.3mm 透明フィルム(非塩ビ製)

            915×0.3mm 透明フィルム(非塩ビ製)

              TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-SB-3-5

              TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-SB-3-5

                10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)

                10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)

                  ミエールライン 防虫制電

                  ミエールライン 防虫制電

                    アコーディオン式カーテン オレール

                    アコーディオン式カーテン オレール

                      採光性めかくしシート

                      採光性めかくしシート

                        ストリップ型間仕切りシート(帯電防止・のれんタイプ) フレーム

                        ストリップ型間仕切りシート(帯電防止・のれんタイプ) フレーム

                          メーカー アキレス アキレス トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ アキレス アキレス ユタカメイク トラスコ中山
                          通常価格 133,687円 37,500円 14,947円 15,700円 23,310円 2,757円 17,785円 12,445円 27,882円 31,916円 6,956円 2,791円
                          通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目~   1日目~  
                          商品タイプ 透明シート 透明シート - 養生シート 養生シート 透明シート - 防炎シート カラーシート 防炎シート 透明シート 透明シート
                          形状 ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ -
                          透明 透明 オレンジ 透明 透明 透明 その他 透明 オレンジ - - -
                          詳細タイプ 防炎透明耐候 防炎透明粉ふり - - - - - - 防虫制電 - - -
                          材質1 ポリ塩化ビニール(PVC・非DOP系) ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - - -

                          耐候・防炎・透明・非DOP系塩ビ アキレススカイクリア防炎のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SUKAI-CL075
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?幅×長さ
                          (m)
                          厚さ
                          (mm)
                          トラスココード

                          134,712円

                          ( 148,183円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          101.37×200.75102-9790

                          透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました