(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ粉ふりタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ粉ふりタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,500円 ~ 58,249円
税込価格
41,250円 ~ 64,074円

【特長】・消防法施行令第4条の3に適合しています・粉ふりタイプなので塩ビのベタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
102-9844
23

1個

37,500( 41,250円 )

4日目

0.5
102-9845
38

1個

58,249( 64,074円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法施行令第4条の3に適合しています
・粉ふりタイプなので塩ビのベタツキを抑制し、現場での解反性・作業性が向上し、使い勝手が良くなります
【用途】
・防炎性能を要求される工場・倉庫などの屋内用出入口カーテン・間仕切りとして
・防炎性を要求される養生用シートとして
・カーテン加工も承ります

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ粉ふりタイプ

防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ粉ふりタイプ

    耐寒シート フリゴソフト

    耐寒シート フリゴソフト

      [PVC製]フィルム

      [PVC製]フィルム

        耐候性ビニールシート

        耐候性ビニールシート

          ビニールシート(梨地白)

          ビニールシート(梨地白)

            10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)

            10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)

              915×0.3mm 透明フィルム(非塩ビ製)

              915×0.3mm 透明フィルム(非塩ビ製)

                メーカー アキレス アキレス エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 37,500円 26,272円 6,280円 7,920円 4,840円 12,445円 2,757円
                通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ 透明シート 透明シート - 養生シート 養生シート 防炎シート 透明シート
                形状 ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                透明 - - 透明 ホワイト 透明 透明
                幅×長さ(m) 1.83×30 1.22×10 - - - 1.37×10 -
                詳細タイプ 防炎透明粉ふり 耐寒 - - - - -

                防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ粉ふりタイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました