(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

迷彩ARIA 迷彩グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

迷彩ARIA 迷彩グリーン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,893円
税込価格
8,682円

【特長】・透湿素材を使用した迷彩レインスーツです・上着はリップストップ加工のた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    グリーン
  • 色詳細:
    迷彩グリーン
  • 質量(g):
    660
  • 材質1:
    表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
  • 仕様:
    上下組レインスーツ

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
855-0274

1個

7,893( 8,682円 )

6日目

L
855-0275

1個

7,893( 8,682円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透湿素材を使用した迷彩レインスーツです
・上着はリップストップ加工のため引き裂きに強いです
【用途】
・雨天時の作業に
・雨天時のレジャー、通勤通学に

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

迷彩ARIA 迷彩グリーン

迷彩ARIA 迷彩グリーン

    CSワンダーレインスーツ ライム

    CSワンダーレインスーツ ライム

      ニューバリューレインスーツ ブラック

      ニューバリューレインスーツ ブラック

        CSワンダーレインスーツ ブルー

        CSワンダーレインスーツ ブルー

          ニューバリューレインスーツ ネイビー

          ニューバリューレインスーツ ネイビー

            ニューバリューレインスーツ シルバー

            ニューバリューレインスーツ シルバー

              雨やどり シルバー

              雨やどり シルバー

                トオケミ 雨やどり イエロー3L

                トオケミ 雨やどり イエロー3L

                  メーカー トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ
                  通常価格 7,893円 4,356円 5,030円 4,356円 5,969円 5,300円 6,063円 6,063円
                  通常出荷日 6日目   2日目~   1日目~   6日目   2日目~   6日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ -
                  グリーン グリーン ブラック ブルー ネイビー シルバー シルバー -
                  色詳細 迷彩グリーン ライム - - - - - -
                  質量(g) 660 970 640 970 640 640 970 -
                  材質1 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ナイロン/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ -

                  迷彩ARIA 迷彩グリーンのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました