(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイブリッドレインスーツ グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイブリッドレインスーツ グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,172円
税込単価
6,789円

【特長】・快適性と耐久性を両立させたレインスーツです・上着は軽量かつ衣服内のム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    シルバーグレー
  • 質量(g):
    820
  • 材質1:
    上着:ポリエステル/puコーティング(耐水圧5000mm透湿2000g) パンツ:ポリエステル/pvcラミネート
  • 仕様:
    上下組レインスーツ

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

型番

7770-GY-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7770-GY-M

M
4939212039453
855-0269

1個

6,172( 6,789円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適性と耐久性を両立させたレインスーツです
・上着は軽量かつ衣服内のムレを逃がす透湿素材
・パンツは耐久性の高い裏PVC、またヒップ部分は二重補強にしています
【用途】
・雨天時の作業に
・雨天時のレジャー、通勤通学に

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドレインスーツ グレーの型番7770-GY-Mのページです。
型番7770-GY-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイブリッドレインスーツ グレー

ハイブリッドレインスーツ グレー

    ハイブリッドレインスーツ ブルー

    ハイブリッドレインスーツ ブルー

      ハイブリッドレインスーツ レッド

      ハイブリッドレインスーツ レッド

        トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLL

        トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLL

          ニューバリューレインスーツ ブラック

          ニューバリューレインスーツ ブラック

            ニューバリューレインスーツ ネイビー

            ニューバリューレインスーツ ネイビー

              迷彩ARIA 迷彩グリーン

              迷彩ARIA 迷彩グリーン

                新・AMAYADORI LL

                新・AMAYADORI LL

                  メーカー トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ
                  通常価格 6,172円 6,172円 6,172円 6,172円 5,030円 5,969円 7,893円 7,087円
                  通常出荷日 6日目   4日目~   6日目   6日目   1日目~   2日目~   6日目   1日目  
                  商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ - レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ
                  シルバーグレー ブルー レッド - ブラック ネイビー グリーン -
                  質量(g) 820 820 820 - 640 640 660 1080
                  材質1 上着:ポリエステル/puコーティング(耐水圧5000mm透湿2000g) パンツ:ポリエステル/pvcラミネート 上着:ポリエステル/puコーティング(耐水圧5000mm透湿2000g) パンツ:ポリエステル/pvcラミネート 上着:ポリエステル/puコーティング(耐水圧5000mm透湿2000g) パンツ:ポリエステル/pvcラミネート - 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ナイロン/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
                  仕様 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ - 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ

                  ハイブリッドレインスーツ グレーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました