(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイブリッドレインスーツ ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7770-BL-3L
ハイブリッドレインスーツ ブルー トオケミ ハイブリッドレインスーツ ブルー3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,172円
税込単価
6,789円

【特長】・快適性と耐久性を両立させたレインスーツです・上着は軽量かつ衣服内のム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    ブルー
  • 質量(g):
    820
  • 材質1:
    上着:ポリエステル/puコーティング(耐水圧5000mm透湿2000g) パンツ:ポリエステル/pvcラミネート
  • 仕様:
    上下組レインスーツ

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

型番

7770-BL-3L 解除

Loading...

商品情報を表示

7770-BL-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7770-BL-3L

3L
4939212039408
855-0262

1個

6,172( 6,789円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適性と耐久性を両立させたレインスーツです
・上着は軽量かつ衣服内のムレを逃がす透湿素材
・パンツは耐久性の高い裏PVC、またヒップ部分は二重補強にしています
【用途】
・雨天時の作業に
・雨天時のレジャー、通勤通学に

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドレインスーツ ブルーの型番7770-BL-3Lのページです。
型番7770-BL-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイブリッドレインスーツ ブルー

ハイブリッドレインスーツ ブルー

    ハイブリッドレインスーツ グレー

    ハイブリッドレインスーツ グレー

      ハイブリッドレインスーツ レッド

      ハイブリッドレインスーツ レッド

        トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLL

        トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLL

          ポリエステルパンツ

          ポリエステルパンツ

            レイントラックパンツ

            レイントラックパンツ

              合羽W-30 ストリームレインスーツ

              合羽W-30 ストリームレインスーツ

                キャプテンスター・ジャケット ブルー

                キャプテンスター・ジャケット ブルー

                  メーカー トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ 川西工業 マック K-WORK トオケミ
                  通常価格 6,172円 6,172円 6,172円 6,172円 517円 2,457円 3,741円 7,421円
                  通常出荷日 4日目~   6日目   6日目   6日目   7日目   5日目~   1日目~   6日目  
                  商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ - - - - トップス
                  ブルー シルバーグレー レッド - ネイビー ブラック - ブルー
                  質量(g) 820 820 820 - - - - 1350
                  材質1 上着:ポリエステル/puコーティング(耐水圧5000mm透湿2000g) パンツ:ポリエステル/pvcラミネート 上着:ポリエステル/puコーティング(耐水圧5000mm透湿2000g) パンツ:ポリエステル/pvcラミネート 上着:ポリエステル/puコーティング(耐水圧5000mm透湿2000g) パンツ:ポリエステル/pvcラミネート - - - - PVC(耐油・耐寒)/ポリエステルメッシュ貼
                  仕様 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ - - - - レインジャケット

                  ハイブリッドレインスーツ ブルーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  7770-BL-L
                  7770-BL-LL
                  7770-BL-M
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ JANコード トラスココード

                  6,904円

                  ( 7,594円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  L4939212039385855-0263

                  6,904円

                  ( 7,594円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  LL4939212039392855-0264

                  6,904円

                  ( 7,594円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  M4939212039378855-0265

                  雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました