(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューバリューレインスーツ シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7705-SV-3L
ニューバリューレインスーツ シルバー トオケミ ニューバリューレインスーツ シルバー3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

【特長】・透湿素材を使用したコンパクトで性能の高いレインスーツです・生地は耐水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    シルバー
  • 質量(g):
    640
  • 材質1:
    表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
  • 仕様:
    上下組レインスーツ

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

型番

7705-SV-3L 解除

Loading...

商品情報を表示

7705-SV-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7705-SV-3L

3L
4939212093165
855-0258

2個

5,300( 5,830円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透湿素材を使用したコンパクトで性能の高いレインスーツです
・生地は耐水圧10000g、透湿度は3000gで、雨の浸入を防ぎ、ムレを外に逃がします
【用途】
・雨天時の作業に
・雨天時のレジャー、通勤通学に

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューバリューレインスーツ シルバーの型番7705-SV-3Lのページです。
型番7705-SV-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューバリューレインスーツ シルバー

ニューバリューレインスーツ シルバー

    ニューバリューレインスーツ ブラック

    ニューバリューレインスーツ ブラック

      ニューバリューレインスーツ ネイビー

      ニューバリューレインスーツ ネイビー

        雨やどり シルバー

        雨やどり シルバー

          レイントラックジャケット

          レイントラックジャケット

            レインファクトリー(ビニール) RF-3

            レインファクトリー(ビニール) RF-3

              レインRクラフト シルバー

              レインRクラフト シルバー

                メーカー トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ マック おたふく手袋 トオケミ
                通常価格 5,300円 5,030円 5,969円 6,063円 3,345円 1,165円 4,235円
                通常出荷日 6日目   1日目~   2日目~   1日目   5日目~   5日目   6日目  
                商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ - レインスーツ レインスーツ
                シルバー ブラック ネイビー シルバー - クリア シルバー
                質量(g) 640 640 640 970 - - 1040
                材質1 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ナイロン/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ - - 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
                仕様 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ - - 上下組レインスーツ

                ニューバリューレインスーツ シルバーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                7705-SV-L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ JANコード トラスココード

                5,300円

                ( 5,830円 )
                2個 あり

                6日目

                L4939212093141855-0259

                雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました