(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューバリューレインスーツ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7705-BK-M
ニューバリューレインスーツ ブラック トオケミ ニューバリューレインスーツ ブラックM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,762円
税込単価
6,338円

【特長】・透湿素材を使用したコンパクトで性能の高いレインスーツです・生地は耐水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    ブラック
  • 質量(g):
    640
  • 材質1:
    表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
  • 仕様:
    上下組レインスーツ

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

型番

7705-BK-M 解除

Loading...

商品情報を表示

7705-BK-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7705-BK-M

M
4939212093080
855-0253

2個

5,762( 6,338円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透湿素材を使用したコンパクトで性能の高いレインスーツです
・生地は耐水圧10000g、透湿度は3000gで、雨の浸入を防ぎ、ムレを外に逃がします
【用途】
・雨天時の作業に
・雨天時のレジャー、通勤通学に

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューバリューレインスーツ ブラックの型番7705-BK-Mのページです。
型番7705-BK-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューバリューレインスーツ ブラック

ニューバリューレインスーツ ブラック

    ニューバリューレインスーツ シルバー

    ニューバリューレインスーツ シルバー

      ニューバリューレインスーツ ネイビー

      ニューバリューレインスーツ ネイビー

        レイントラックジャケット

        レイントラックジャケット

          雨やどり シルバー

          雨やどり シルバー

            メーカー トオケミ トオケミ トオケミ マック トオケミ
            通常価格 5,030円 5,300円 5,969円 3,345円 6,063円
            通常出荷日 1日目~   6日目   2日目~   5日目~   1日目  
            商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ - レインスーツ
            ブラック シルバー ネイビー - シルバー
            質量(g) 640 640 640 - 970
            材質1 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ - 表:生地ナイロン/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
            仕様 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ - 上下組レインスーツ

            ニューバリューレインスーツ ブラックのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            7705-BK-3L
            7705-BK-L
            7705-BK-LL
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード

            5,030円

            ( 5,533円 )
            2個 あり

            4日目

            3L4939212093110855-0250

            5,762円

            ( 6,338円 )
            2個 あり

            1日目

            L4939212093097855-0251

            5,762円

            ( 6,338円 )
            2個 あり

            4日目

            LL4939212093103855-0252

            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました