(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レイングルーブ チャコール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4685-GY-LL
レイングルーブ チャコール トオケミ レイングルーブ チャコールLL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,657円
税込単価
4,023円

【特長】・基本装備を充実させてオールマイティなレインスーツです・総裏メッシュ付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    ブラック
  • 色詳細:
    チャコール
  • 質量(g):
    950
  • 材質1:
    表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
  • 仕様:
    上下組レインスーツ

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

型番

4685-GY-LL 解除

Loading...

商品情報を表示

4685-GY-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4685-GY-LL

LL
4939212092885
855-0248

2個

3,657( 4,023円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本装備を充実させてオールマイティなレインスーツです
・総裏メッシュ付きで着心地さわやかです
【用途】
・雨天時の作業に
・雨天時のレジャー、通勤通学に

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レイングルーブ チャコールの型番4685-GY-LLのページです。
型番4685-GY-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レイングルーブ チャコール

レイングルーブ チャコール

    レイングルーブ ブルー

    レイングルーブ ブルー

      レインRクラフト シルバー

      レインRクラフト シルバー

        レインRクラフト ネイビー

        レインRクラフト ネイビー

          CSワンダーレインスーツ ブルー

          CSワンダーレインスーツ ブルー

            メーカー トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ
            通常価格 3,657円 3,657円 4,235円 4,235円 4,356円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
            商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ
            ブラック ブルー シルバー ネイビー ブルー
            色詳細 チャコール - - - -
            質量(g) 950 950 1040 1040 970
            材質1 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ

            レイングルーブ チャコールのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            4685-GY-M
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード

            3,657円

            ( 4,023円 )
            2個 あり

            6日目

            M4939212092861855-0249

            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました