(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSワンダーレインスーツ ライム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4670-LG-3L
CSワンダーレインスーツ ライム トオケミ CSワンダーレインスーツ ライム3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,356円
税込単価
4,792円

【特長】・ツートンカラーが映える強力防水のレインスーツです【用途】・雨天時の作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    グリーン
  • 色詳細:
    ライム
  • 質量(g):
    970
  • 材質1:
    表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
  • 仕様:
    上下組レインスーツ

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

型番

4670-LG-3L 解除

Loading...

商品情報を表示

4670-LG-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4670-LG-3L

3L
4939212040527
855-1661

2個

4,356( 4,792円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツートンカラーが映える強力防水のレインスーツです
【用途】
・雨天時の作業に
・雨天時のレジャー、通勤通学に

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CSワンダーレインスーツ ライムの型番4670-LG-3Lのページです。
型番4670-LG-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CSワンダーレインスーツ ライム

CSワンダーレインスーツ ライム

    CSワンダーレインスーツ ブルー

    CSワンダーレインスーツ ブルー

      迷彩ARIA 迷彩グリーン

      迷彩ARIA 迷彩グリーン

        レイングルーブ ブルー

        レイングルーブ ブルー

          レインRクラフト ネイビー

          レインRクラフト ネイビー

            レイングルーブ チャコール

            レイングルーブ チャコール

              メーカー トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ
              通常価格 4,356円 4,356円 7,893円 3,657円 4,235円 3,657円
              通常出荷日 2日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
              商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ
              グリーン ブルー グリーン ブルー ネイビー ブラック
              色詳細 ライム - 迷彩グリーン - - チャコール
              質量(g) 970 970 660 950 1040 950
              材質1 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ

              CSワンダーレインスーツ ライムのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              4670-LG-L
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ JANコード トラスココード

              4,356円

              ( 4,792円 )
              2個 あり

              2日目

              L4939212040503855-1662

              雨具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました