(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新・AMAYADORI LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4610-Y-LL
新・AMAYADORI LL トオケミ シン AMAYADORI イエローLL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,087円
税込単価
7,796円

【特長】・大人気のアマヤドリをさらに装備を満載したレインスーツです・表生地はふ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • サイズ:
    LL
  • 質量(g):
    1080
  • 材質1:
    表:生地ナイロン/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
  • 仕様:
    上下組レインスーツ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

型番

4610-Y-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

4610-Y-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4610-Y-LL

イエロー
4939212250742
855-1638

1個

7,087( 7,796円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大人気のアマヤドリをさらに装備を満載したレインスーツです
・表生地はふっ素樹脂撥水でワンランク上の撥水性能です
・内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます
・背中はファスナー開閉ベンチレーション、手首はファスナー付き二重袖でさらに快適性をアップしました
【用途】
・雨天時の作業に
・雨天時のレジャー、通勤通学に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新・AMAYADORI LLの型番4610-Y-LLのページです。
型番4610-Y-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新・AMAYADORI LL

新・AMAYADORI LL

    トオケミ AMAYADORI-Air オレンジLL

    トオケミ AMAYADORI-Air オレンジLL

      トオケミ 雨やどり イエロー3L

      トオケミ 雨やどり イエロー3L

        メーカー トオケミ トオケミ トオケミ
        通常価格 7,087円 12,344円 6,063円
        通常出荷日 1日目   6日目   1日目  
        商品タイプ レインスーツ - -
        サイズ LL - -
        質量(g) 1080 - -
        材質1 表:生地ナイロン/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ - -
        仕様 上下組レインスーツ - -

        この商品のバリエーション

        型番
        4610-BL-LL
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        JANコード トラスココード

        7,087円

        ( 7,796円 )
        1個 あり

        1日目

        ブルー4939212250544855-1624

        雨具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました