(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSワンダーレインスーツ ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CSワンダーレインスーツ ブルー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,356円
税込価格
4,792円

【特長】・ツートンカラーが映える強力防水のレインスーツです【用途】・雨天時の作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    ブルー
  • 質量(g):
    970
  • 材質1:
    表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
  • 仕様:
    上下組レインスーツ

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4939212040480
855-1657

2個

4,356( 4,792円 )

6日目

L
4939212040466
855-1658

2個

4,356( 4,792円 )

6日目

M
4939212040459
855-1660

2個

4,356( 4,792円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツートンカラーが映える強力防水のレインスーツです
【用途】
・雨天時の作業に
・雨天時のレジャー、通勤通学に

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CSワンダーレインスーツ ブルー

CSワンダーレインスーツ ブルー

    CSワンダーレインスーツ ライム

    CSワンダーレインスーツ ライム

      迷彩ARIA 迷彩グリーン

      迷彩ARIA 迷彩グリーン

        レイングルーブ チャコール

        レイングルーブ チャコール

          レインファクトリー(糸入) RF-2

          レインファクトリー(糸入) RF-2

            合羽W-30 ストリームレインスーツ

            合羽W-30 ストリームレインスーツ

              レインファクトリー(ビニール) RF-3

              レインファクトリー(ビニール) RF-3

                レインファクトリー(ビニール) RF-1

                レインファクトリー(ビニール) RF-1

                  メーカー トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ おたふく手袋 K-WORK おたふく手袋 おたふく手袋
                  通常価格 4,356円 4,356円 7,893円 3,657円 2,493円 3,741円 1,165円 1,165円
                  通常出荷日 6日目   2日目~   6日目   6日目   5日目   1日目~   5日目   1日目~  
                  商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ - レインスーツ レインスーツ
                  ブルー グリーン グリーン ブラック ネイビー - クリア ネイビー
                  質量(g) 970 970 660 950 - - - -
                  材質1 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ - - - -
                  仕様 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ 上下組レインスーツ - - - -

                  CSワンダーレインスーツ ブルーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました