(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャプテンスター・サロペット ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:282-BL-L
キャプテンスター・サロペット ブルー トオケミ キャプテンスター サロペット ブルーL

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,534円 7,032円
税込単価
8,287円 7,735円

【特長】・水産作業に適した耐油&耐寒素材のレインウェアです・素材は極厚のPVC...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 色:
    ブルー
  • 質量(g):
    1350
  • 材質1:
    PVC(耐油・耐寒)/ポリエステルメッシュ貼
  • 仕様:
    防水サロペット

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

型番

282-BL-L 解除

Loading...

商品情報を表示

282-BL-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

282-BL-L

L
4939212430533
855-1559

2個

7,534円

7,032

( 7,735円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水産作業に適した耐油&耐寒素材のレインウェアです
・素材は極厚のPVCにメッシュを貼り付けのため、丈夫かつ快適です
【用途】
・雨天時の水産作業に
・雨天時の重作業に

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャプテンスター・サロペット ブルーの型番282-BL-Lのページです。
型番282-BL-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャプテンスター・サロペット ブルー

キャプテンスター・サロペット ブルー

    トオケミ キャプテンスター・トレパン ブルーM

    トオケミ キャプテンスター・トレパン ブルーM

      ディアプレックス レディースパンツ

      ディアプレックス レディースパンツ

        3222 レインパンツ

        3222 レインパンツ

          メーカー トオケミ トオケミ アイトス カジメイク
          通常価格 7,534円 5,977円 12,701円 1,956円
          通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目~  
          商品タイプ トップス - ボトムス ボトムス
          ブルー - - -
          質量(g) 1350 - - -
          材質1 PVC(耐油・耐寒)/ポリエステルメッシュ貼 - - -
          仕様 防水サロペット - - -

          キャプテンスター・サロペット ブルーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          282-BL-M
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ JANコード トラスココード

          7,534円

          ( 8,287円 )
          2個 あり

          6日目

          M4939212430526855-1561

          雨具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました