(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャプテンスター・パーカ ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:182-BL-3L
キャプテンスター・パーカ ブルー トオケミ キャプテンスター パーカ ブルー3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,032円
税込単価
7,735円

【特長】・水産作業に適した耐油&耐寒素材のレインウェアです・素材は極厚のPVC...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 色:
    ブルー
  • 質量(g):
    1350
  • 材質1:
    PVC(耐油・耐寒)/ポリエステルメッシュ貼
  • 仕様:
    レインパーカ

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

型番

182-BL-3L 解除

Loading...

商品情報を表示

182-BL-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

182-BL-3L

3L
4939212370556
855-1544

1個

7,032( 7,735円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水産作業に適した耐油&耐寒素材のレインウェアです
・素材は極厚のPVCにメッシュを貼り付けのため、丈夫かつ快適です
【用途】
・雨天時の水産作業に
・雨天時の重作業に

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャプテンスター・パーカ ブルーの型番182-BL-3Lのページです。
型番182-BL-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャプテンスター・パーカ ブルー

キャプテンスター・パーカ ブルー

    キャプテンスター・ジャケット ブルー

    キャプテンスター・ジャケット ブルー

      合羽W-30 ストリームレインスーツ

      合羽W-30 ストリームレインスーツ

        3340 ハイポンチョ

        3340 ハイポンチョ

          コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

          コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

            R-01 OXハードレインスーツ ブラック

            R-01 OXハードレインスーツ ブラック

              R-01 OXハードレインスーツ OD

              R-01 OXハードレインスーツ OD

                透湿レインスーツ Z-2300

                透湿レインスーツ Z-2300

                  ポリエステルヤッケ

                  ポリエステルヤッケ

                    メーカー トオケミ トオケミ K-WORK カジメイク トラスコ中山 K-WORK K-WORK コーコス信岡 川西工業
                    通常価格 7,032円 7,421円 3,741円 5,111円 5,209円 4,395円 4,709円 3,890円 816円
                    通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                    商品タイプ トップス トップス - ポンチョ レインスーツ レインスーツ レインスーツ 上下セット -
                    ブルー ブルー - - ブルー ブラック グリーン - ネイビー
                    質量(g) 1350 1350 - - - - - - -
                    材質1 PVC(耐油・耐寒)/ポリエステルメッシュ貼 PVC(耐油・耐寒)/ポリエステルメッシュ貼 - - - - - - -
                    仕様 レインパーカ レインジャケット - - - - - - -

                    キャプテンスター・パーカ ブルーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    182-BL-L
                    182-BL-M
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ JANコード トラスココード

                    7,032円

                    ( 7,735円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    L4939212370532855-1545

                    7,032円

                    ( 7,735円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    M4939212370525855-1547

                    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました