(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインファクトリー(糸入) RF-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RF-2-LL
レインファクトリー(糸入) RF-2 レインスーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,493円
税込単価
2,742円

【特長】・塩化ビニール100%(補強ナイロン糸入)のレインスーツです。・防水性...

詳細情報を確認する

型番

RF-2-LL 解除

Loading...

商品情報を表示

RF-2-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF-2-LL

LL
4970687627554
770
866-6865

5個

2,493( 2,742円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・塩化ビニール100%(補強ナイロン糸入)のレインスーツです。・防水性を高めるウェルダー加工済みです。・補強糸が入っており、頑丈です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レインファクトリー(糸入) RF-2 の型番RF-2-LLのページです。
型番RF-2-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインファクトリー(糸入) RF-2

レインファクトリー(糸入) RF-2

    レインファクトリー(ビニール) RF-1

    レインファクトリー(ビニール) RF-1

      CSワンダーレインスーツ ブルー

      CSワンダーレインスーツ ブルー

        迷彩ARIA 迷彩グリーン

        迷彩ARIA 迷彩グリーン

          KM-001 仕事合羽

          KM-001 仕事合羽

            1800 レインウーク

            1800 レインウーク

              メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 トオケミ トオケミ カジメイク カジメイク
              通常価格 2,493円 1,165円 4,356円 7,893円 8,996円 1,267円
              通常出荷日 5日目   1日目~   6日目   6日目   1日目~   6日目  
              商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ 上下セット 上下セット
              ネイビー ネイビー ブルー グリーン - ネイビー

              レインファクトリー(糸入) RF-2 のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              RF-2-L
              RF-2-M
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ JANコード 質量(g) トラスココード

              2,493円

              ( 2,742円 )
              5個 あり

              5日目

              L4970687627561740866-6864

              2,493円

              ( 2,742円 )
              5個 あり

              5日目

              M4970687627578720866-6866

              雨具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました