(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインファクトリー(糸入) RF-2/RF-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインファクトリー(糸入) RF-2/RF-23

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,171円 ~ 2,493円
税込価格
1,288円 ~ 2,742円

【特長】・補強系入りで強い!・防水性を高めるウェルダー加工<RF-2>・風や汚...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネイビー
3L
4970687627547
800
866-6861

5個

2,493( 2,742円 )

5日目

ブラック
LL
4970687626250
220
866-6862

5個

1,171( 1,288円 )

5日目

ブラック
M
4970687626274
210
866-6863

5個

1,171( 1,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強系入りで強い!
・防水性を高めるウェルダー加工
<RF-2>
・風や汚れをガードする。農作業・土木作業などに最適
<RF-23>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインファクトリー(糸入) RF-2/RF-23

レインファクトリー(糸入) RF-2/RF-23

    レインファクトリー(ビニール) RF-1

    レインファクトリー(ビニール) RF-1

      ポリ上下セット RF-23 ブラック

      ポリ上下セット RF-23 ブラック

        CSワンダーレインスーツ ライム

        CSワンダーレインスーツ ライム

          ハイブリッドレインスーツ グレー

          ハイブリッドレインスーツ グレー

            CSワンダーレインスーツ ブルー

            CSワンダーレインスーツ ブルー

              レイングルーブ ブルー

              レイングルーブ ブルー

                レイングルーブ チャコール

                レイングルーブ チャコール

                  [L]使い捨てレインパンツ

                  [L]使い捨てレインパンツ

                    483 ソフトネット

                    483 ソフトネット

                      ポリ上下セット RF-23 3Lブラック

                      ポリ上下セット RF-23 3Lブラック

                        メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 コクゴ トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ エスコ カジメイク コクゴ
                        通常価格 1,171円 1,165円 1,697円 4,356円 6,172円 4,356円 3,657円 3,657円 293円 2,622円 1,697円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目   2日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                        商品タイプ レインスーツ レインスーツ 上下セット レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ ボトムス 上下セット -

                        レインファクトリー(糸入) RF-2/RF-23のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました