(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインファクトリー(ビニール) RF-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RF-1-M
レインファクトリー(ビニール) RF-1 レインスーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,165円
税込単価
1,282円

ビニールレインスーツ(ワーキングにアウトドア、ペンキ塗りなどの汚れ防止にも)。...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

RF-1-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF-1-M

M
4970687627530
460
866-6848

5個

1,165( 1,282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビニールレインスーツ(ワーキングにアウトドア、ペンキ塗りなどの汚れ防止にも)。
【特長】
・防水性を高めるウェルダー加工

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レインファクトリー(ビニール) RF-1の型番RF-1-Mのページです。
型番RF-1-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインファクトリー(ビニール) RF-1

レインファクトリー(ビニール) RF-1

    レインファクトリー(糸入) RF-2

    レインファクトリー(糸入) RF-2

      [フリー] 使い捨てレインポンチョ

      [フリー] 使い捨てレインポンチョ

        レインファクトリー(ビニール) RF-3

        レインファクトリー(ビニール) RF-3

          ポリパンツ RF-22 3L ブラック

          ポリパンツ RF-22 3L ブラック

            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 エスコ おたふく手袋 コクゴ
            通常価格 1,165円 2,493円 278円 1,165円 892円
            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   5日目   7日目  
            商品タイプ レインスーツ レインスーツ ポンチョ レインスーツ -
            ネイビー ネイビー クリア クリア -
            材質1 ビニール - - ビニール -

            レインファクトリー(ビニール) RF-1のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            RF-1-L
            RF-1-LL
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード

            1,165円

            ( 1,282円 )
            5個 あり

            5日目

            L4970687627523480866-6846

            1,165円

            ( 1,282円 )
            5個 あり

            5日目

            LL4970687627516500866-6847

            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました