(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックス2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-7400-4E
フェニックス2 マック フェニックス2 オレンジ EL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,126円
税込単価
5,639円

【特長】・腕まくりの機能を採用しています・着心地良く、透明ツバは特殊裁断で視界...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 耐水圧(mm):
    10000
  • 透湿度(g/m2):
    2000・24hrs
  • 質量(g):
    750
  • 材質表地:
    ナイロン100%ウレタン透湿コーティング
  • 裏地:
    ポリエステル100%メッシュ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AS-7400-4E 解除

Loading...

 
カタログを表示

AS-7400-4E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
股下(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-7400-4E

オレンジ
EL
175~185
127
134
-
4939108794183
102-8043
81
80

2個

5,126( 5,639円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腕まくりの機能を採用しています
・着心地良く、透明ツバは特殊裁断で視界を広げました
【用途】
・現場で働く作業員に
・雨天時、屋外で使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックス2の型番AS-7400-4Eのページです。
型番AS-7400-4Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックス2

フェニックス2

    雨具 レインハードプラス2

    雨具 レインハードプラス2

      7710 KJレインパーカー

      7710 KJレインパーカー

        メーカー マック マック カジメイク
        通常価格 5,126円 6,487円 5,027円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~  
        商品タイプ トップス - トップス
        耐水圧(mm) 10000 - -
        透湿度(g/m2) 2000・24hrs - -
        質量(g) 750 - -
        材質表地 ナイロン100%ウレタン透湿コーティング - -

        この商品のバリエーション

        型番
        AS-7400-1E
        AS-7400-23
        AS-7400-24
        AS-7400-53
        AS-7400-54
        AS-7400-57
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 色詳細 JANコード トラスココード 股下(cm) 着丈(cm)

        5,126円

        ( 5,639円 )
        2個 あり

        1日目

        オレンジM160~170117114-4939108791182102-80407370

        5,126円

        ( 5,639円 )
        2個 あり

        1日目

        ネイビーL170~180120116-4939108792035102-80307573

        5,126円

        ( 5,639円 )
        2個 あり

        1日目

        グリーンL170~180120116フラッシュグリーン4939108792202102-80467573

        5,126円

        ( 5,639円 )
        2個 あり

        2日目

        ネイビー4L180~185130142-4939108795036102-80348484

        5,126円

        ( 5,639円 )
        1個 あり

        1日目

        グリーン4L180~185130142フラッシュグリーン4939108795203102-80508484

        5,126円

        ( 5,639円 )
        2個 あり

        4日目

        ブルー4L180~185130142-4939108795074102-80398484

        雨具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました