(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャストマック ターコイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-5100-2B
アジャストマック ターコイズ マック アジャストマック AS-5100-2B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,911円
税込単価
3,202円

【特長】・三段階に裾上げ調整可能です・ちょっとした作業・仕事用に最適です【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 色:
    ターコイズ
  • 耐水圧(mm):
    10000
  • 材質表地:
    ポリエステル100%
  • 裏地:
    ポリエステル100%メッシュ

型番

AS-5100-2B 解除

Loading...

商品情報を表示

AS-5100-2B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
股下(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-5100-2B

L
170~180
90~98
78~88
4939108003926
131-0641
75
990

5個

2,911( 3,202円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三段階に裾上げ調整可能です
・ちょっとした作業・仕事用に最適です
【用途】
・レジャーやワーキングに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アジャストマック ターコイズの型番AS-5100-2Bのページです。
型番AS-5100-2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャストマック ターコイズ

アジャストマック ターコイズ

    アジャストマック ネイビー

    アジャストマック ネイビー

      アジャストマック オリーブ

      アジャストマック オリーブ

        ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム

        ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム

          7710 KJレインパーカー

          7710 KJレインパーカー

            メーカー マック マック マック トラスコ中山 カジメイク
            通常価格 2,911円 3,119円 3,119円 6,324円 5,027円
            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   1日目   1日目~  
            商品タイプ トップス トップス トップス レインスーツ トップス
            ターコイズ ネイビー その他 その他 -
            耐水圧(mm) 10000 10000 10000 - -
            材質表地 ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% - -
            裏地 ポリエステル100%メッシュ ポリエステル100%メッシュ ポリエステル100%メッシュ - -

            アジャストマック ターコイズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            AS-5100-1B
            AS-5100-3B
            AS-5100-4B
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 股下(cm) 質量(g)

            2,911円

            ( 3,202円 )
            5個 あり

            6日目

            M160~17084~9272~804939108003919131-062673985

            2,911円

            ( 3,202円 )
            5個 あり

            5日目

            LL175~18596~10486~964939108003933131-063177995

            2,911円

            ( 3,202円 )
            5個 あり

            5日目

            EL175~185102~11094~1044939108003940131-0646801000

            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました