(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャストマック オリーブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アジャストマック オリーブ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,119円  特別価格 
税込価格
3,431円  特別価格 

【特長】・三段階に裾上げ調整可能です・ちょっとした作業・仕事用に最適です【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 色:
    その他
  • 耐水圧(mm):
    10000
  • 色詳細:
    オリーブ
  • 材質表地:
    ポリエステル100%
  • 裏地:
    ポリエステル100%メッシュ

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
股下(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
160~170
84~92
72~80
4939108003810
131-0642
73
985

5個

3,119円

2,911

( 3,202円 )

6日目

L
170~180
90~98
78~88
4939108003827
131-0624
75
990

5個

3,119円

2,911

( 3,202円 )

6日目

LL
175~185
96~104
86~96
4939108003834
131-0625
77
995

5個

3,119円

2,911

( 3,202円 )

5日目

EL
175~185
102~110
94~104
4939108003841
131-0636
80
1000

5個

3,119円

2,911

( 3,202円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三段階に裾上げ調整可能です
・ちょっとした作業・仕事用に最適です
【用途】
・レジャーやワーキングに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャストマック オリーブ

アジャストマック オリーブ

    アジャストマック ネイビー

    アジャストマック ネイビー

      アジャストマック ターコイズ

      アジャストマック ターコイズ

        レインファクトリー ベーシック ブラック RF-11

        レインファクトリー ベーシック ブラック RF-11

          メーカー マック マック マック おたふく手袋
          通常価格 3,119円 3,119円 2,911円 3,042円
          通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   1日目~  
          商品タイプ トップス トップス トップス レインスーツ
          その他 ネイビー ターコイズ ブラック
          耐水圧(mm) 10000 10000 10000 -
          色詳細 オリーブ - - -
          材質表地 ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% -

          アジャストマック オリーブのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          雨具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました