(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャストマック ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-5100-13
アジャストマック ネイビー マック アジャストマック AS-5100-13

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,119円 2,911円
税込単価
3,431円 3,202円

【特長】・三段階に裾上げ調整可能です・ちょっとした作業・仕事用に最適です【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 色:
    ネイビー
  • 耐水圧(mm):
    10000
  • 材質表地:
    ポリエステル100%
  • 裏地:
    ポリエステル100%メッシュ

型番

AS-5100-13 解除

Loading...

商品情報を表示

AS-5100-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
股下(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-5100-13

M
160~170
84~92
72~80
4939108004015
131-0645
73
985

5個

3,119円

2,911

( 3,202円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三段階に裾上げ調整可能です
・ちょっとした作業・仕事用に最適です
【用途】
・レジャーやワーキングに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アジャストマック ネイビーの型番AS-5100-13のページです。
型番AS-5100-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャストマック ネイビー

アジャストマック ネイビー

    アジャストマック ターコイズ

    アジャストマック ターコイズ

      アジャストマック オリーブ

      アジャストマック オリーブ

        雨具 レインハードプラス2

        雨具 レインハードプラス2

          メーカー マック マック マック マック
          通常価格 3,119円 2,911円 3,119円 6,487円
          通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   1日目~  
          商品タイプ トップス トップス トップス -
          ネイビー ターコイズ その他 -
          耐水圧(mm) 10000 10000 10000 -
          材質表地 ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% -
          裏地 ポリエステル100%メッシュ ポリエステル100%メッシュ ポリエステル100%メッシュ -

          アジャストマック ネイビーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          AS-5100-23
          AS-5100-33
          AS-5100-43
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 股下(cm) 質量(g)

          3,119円

          ( 3,431円 )
          5個 あり

          6日目

          L170~18090~9878~884939108004022131-063275990

          3,119円

          ( 3,431円 )
          5個 あり

          5日目

          LL175~18596~10486~964939108004039131-065177995

          3,119円

          ( 3,431円 )
          5個 あり

          6日目

          EL175~185102~11094~1044939108004046131-0640801000

          雨具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました