(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,595円 ~ 32,868円
税込価格
34,755円 ~ 36,155円

【特長】・防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 耐水圧(mm):
    36000以上
  • 仕様:
    フード着脱式
  • 材質:
    ポリエステル、ナイロントリコット
  • 質量(g):
    507
  • 備考:
    ゴアテックス[[R上]]メンブレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 質量はLサイズ基準の平均質量です。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
着丈(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オレンジ
3L
185~195
137
88
蛍光オレンジ
4548890228778
835-7357

1個

32,868( 36,155円 )

1日目

オレンジ
L
170~180
125
80
蛍光オレンジ
4548890228761
835-7355

1個

31,595( 34,755円 )

1日目

オレンジ
LL
180~190
129
84
蛍光オレンジ
4548890251530
835-7356

1個

31,595( 34,755円 )

1日目

オレンジ
M
160~170
121
76
蛍光オレンジ
4548890228754
835-7354

1個

31,595( 34,755円 )

1日目

オレンジ
S
150~160
117
72
蛍光オレンジ
4548890228747
835-7353

1個

31,595( 34,755円 )

1日目

イエロー
3L
185~195
137
88
蛍光イエロー
4548890228907
835-7362

1個

31,595( 34,755円 )

1日目

イエロー
L
170~180
125
80
蛍光イエロー
4548890228884
835-7360

1個

31,595( 34,755円 )

1日目

イエロー
LL
180~190
129
84
蛍光イエロー
4548890228891
835-7361

1個

31,595( 34,755円 )

1日目

イエロー
M
160~170
121
76
蛍光イエロー
4548890228877
835-7359

1個

31,595( 34,755円 )

1日目

イエロー
S
150~160
117
72
蛍光イエロー
4548890228860
835-7358

1個

31,595( 34,755円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています
・JIS T8127(高視認性安全服)クラス3に適合した高視認仕様です
・蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です
・家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です
・別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 質量はLサイズ基準の平均質量です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣

    ディアプレックス レディースジャケット

    ディアプレックス レディースジャケット

      レインウェア 56312

      レインウェア 56312

        高視認性レインジャケット 562405

        高視認性レインジャケット 562405

          レインウェア 56310

          レインウェア 56310

            メーカー ミドリ安全 アイトス アイトス アイトス アイトス
            通常価格 31,595円 19,701円 14,052円 10,711円 20,433円
            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   4日目   4日目  
            商品タイプ トップス トップス トップス トップス トップス
            耐水圧(mm) 36000以上 - - - -
            仕様 フード着脱式 - - - -
            材質 ポリエステル、ナイロントリコット - - - -
            質量(g) 507 - - - -

            雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました