(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,940円 ~ 21,786円  特別価格 
税込価格
23,034円 ~ 23,965円  特別価格 

【特長】・防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトムス
  • 規格:
    JIS T8127(高視認性安全服)クラス1適合
  • 材質:
    ポリエステル、ナイロントリコット
  • 質量(g):
    325
  • 備考:
    ゴアテックス[[R上]]メンブレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 質量はLサイズ基準の平均質量です。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
股下(cm)
色詳細
耐水圧(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オレンジ
3L
185~195
132
84
蛍光オレンジ
-
4548890229041
835-7367

1個

20,940円

19,114

( 21,025円 )

1日目

オレンジ
L
170~180
114
76
蛍光オレンジ
-
4548890229027
835-7365

1個

20,940円

19,114

( 21,025円 )

1日目

オレンジ
LL
180~190
120
80
蛍光オレンジ
-
4548890229034
835-7366

1個

20,940円

19,114

( 21,025円 )

1日目

オレンジ
M
160~170
110
72
蛍光オレンジ
-
4548890229010
835-7364

1個

20,940円

19,114

( 21,025円 )

1日目

オレンジ
S
150~160
106
68
蛍光オレンジ
36000以上
4548890229003
835-7363

1個

21,786円

19,735

( 21,709円 )

1日目

イエロー
3L
185~195
132
84
蛍光イエロー
-
4548890228976
835-7372

1個

20,940円

19,114

( 21,025円 )

1日目

イエロー
L
170~180
114
76
蛍光イエロー
-
4548890228952
835-7370

1個

20,940円

19,114

( 21,025円 )

1日目

イエロー
LL
180~190
120
80
蛍光イエロー
-
4548890228969
835-7371

1個

20,940円

19,114

( 21,025円 )

1日目

イエロー
M
160~170
110
72
蛍光イエロー
-
4548890228945
835-7369

1個

20,940円

19,114

( 21,025円 )

1日目

イエロー
S
150~160
106
68
蛍光イエロー
36000以上
4548890228938
835-7368

1個

20,940円

19,114

( 21,025円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています
・JIS T8127(高視認性安全服)クラス1に適合した高視認仕様です(上下セット着用時クラス3)
・蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です
・家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です
・別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 質量はLサイズ基準の平均質量です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣

    高視認性ディアプレックスパンツ 56311

    高視認性ディアプレックスパンツ 56311

      高視認性レインパンツ 562406

      高視認性レインパンツ 562406

        トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLL

        トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLL

          ハイブリッドレインスーツ レッド

          ハイブリッドレインスーツ レッド

            コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

            コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

              合羽W-40 雨ホタル

              合羽W-40 雨ホタル

                糸入パンツ

                糸入パンツ

                  コンフォートレインスーツ ライム

                  コンフォートレインスーツ ライム

                    CSワンダーレインスーツ ライム

                    CSワンダーレインスーツ ライム

                      メーカー ミドリ安全 アイトス アイトス トオケミ トオケミ トラスコ中山 K-WORK 川西工業 トラスコ中山 トオケミ
                      通常価格 20,940円 13,124円 8,897円 6,172円 6,172円 5,209円 6,525円 1,338円 5,209円 4,356円
                      通常出荷日 1日目   4日目   4日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   2日目~  
                      商品タイプ ボトムス ボトムス ボトムス - レインスーツ レインスーツ - - レインスーツ レインスーツ
                      規格 JIS T8127(高視認性安全服)クラス1適合 - - - - - - - - -
                      材質 ポリエステル、ナイロントリコット - - - - - - - - -
                      質量(g) 325 - - - - - - - - -
                      備考 ゴアテックス[[R上]]メンブレン - - - - - - - - -

                      雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました