(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R-01 OXハードレインスーツ OD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R01-OD-L
R-01 OXハードレインスーツ OD K-WORK R-01 OXハードレインスーツ OD L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,709円
税込単価
5,180円

【特長】・オックスフォード生地を全面に使用した、引き裂きや摩耗に強い高耐久合羽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    表地:ポリエステル(PVCラミネート)
  • 材質2:
    裏地:ポリエステル100%メッシュ(上下総裏メッシュ)
  • 耐水圧(mm):
    10000以上

型番

R01-OD-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

R01-OD-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
股下(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R01-OD-L

L
170~180
90~98
78~88
4939645449133
1170
114-1984
75
74

2個

4,709( 5,180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オックスフォード生地を全面に使用した、引き裂きや摩耗に強い高耐久合羽です
・肘・膝は生地を2重にしていますので、肘・膝が接触する作業に適しています
・背中には蒸れを軽減するベンチレーション付きです
・ベンチレーション上部にプリント加工が可能です
・裏は総メッシュなので汗による不快感を軽減します
【用途】
・耐久性が求められるハードな作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R-01 OXハードレインスーツ ODの型番R01-OD-Lのページです。
型番R01-OD-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R-01 OXハードレインスーツ OD

R-01 OXハードレインスーツ OD

    R-01 OXハードレインスーツ ブラック

    R-01 OXハードレインスーツ ブラック

      合羽W-30 ストリームレインスーツ

      合羽W-30 ストリームレインスーツ

        ビニールレインスーツ RF-2 ネイビー

        ビニールレインスーツ RF-2 ネイビー

          コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

          コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

            キャプテンスター・パーカ ブルー

            キャプテンスター・パーカ ブルー

              透湿レインスーツ Z-2300

              透湿レインスーツ Z-2300

                雨具 仕事合羽

                雨具 仕事合羽

                  ビニールレインスーツ RF-1 ネイビー

                  ビニールレインスーツ RF-1 ネイビー

                    メーカー K-WORK K-WORK K-WORK コクゴ トラスコ中山 トオケミ コーコス信岡 カジメイク コクゴ
                    通常価格 4,709円 4,395円 3,741円 4,150円 5,209円 7,032円 3,890円 7,498円 1,870円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目  
                    商品タイプ レインスーツ レインスーツ - レインスーツ レインスーツ トップス 上下セット 上下セット レインスーツ
                    グリーン ブラック - ネイビー ブルー ブルー - - ネイビー
                    材質1 表地:ポリエステル(PVCラミネート) 表地:ポリエステル(PVCラミネート) 表:ポリエステル、透湿PUコーティング - - - - - -
                    材質2 裏地:ポリエステル100%メッシュ(上下総裏メッシュ) 裏地:ポリエステル100%メッシュ(上下総裏メッシュ) 裏:ポリエステル100%メッシュ - - - - - -
                    耐水圧(mm) 10000以上 10000以上 - - - - - - -

                    R-01 OXハードレインスーツ ODのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    R01-OD-3L
                    R01-OD-LL
                    R01-OD-M
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) JANコード 質量(g) トラスココード 股下(cm) 着丈
                    (cm)

                    4,709円

                    ( 5,180円 )
                    2個 あり

                    1日目

                    3L175~185102~11094~10449396454491571290114-19867982

                    4,898円

                    ( 5,388円 )
                    2個 あり

                    1日目

                    LL175~18596~10486~9649396454491401230114-19857778

                    4,709円

                    ( 5,180円 )
                    2個 あり

                    1日目

                    M160~17084~9272~8049396454491261110114-19837370

                    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました