(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R-01 OXハードレインスーツ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R01-BK-L
R-01 OXハードレインスーツ ブラック R-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,571円
税込単価
5,028円

【特長】・オックスフォード生地を全面に使用した、引き裂きや摩耗に強い高耐久合羽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    表地:ポリエステル(PVCラミネート)
  • 材質2:
    裏地:ポリエステル100%メッシュ(上下総裏メッシュ)
  • 耐水圧(mm):
    10000以上

型番

R01-BK-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

R01-BK-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
股下(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R01-BK-L

L
170~180
90~98
78~88
4939645449034
1170
114-1980
75
74

2個

4,571( 5,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オックスフォード生地を全面に使用した、引き裂きや摩耗に強い高耐久合羽です
・肘・膝は生地を2重にしていますので、肘・膝が接触する作業に適しています
・背中には蒸れを軽減するベンチレーション付きです
・ベンチレーション上部にプリント加工が可能です
・裏は総メッシュなので汗による不快感を軽減します
【用途】
・耐久性が求められるハードな作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R-01 OXハードレインスーツ ブラックの型番R01-BK-Lのページです。
型番R01-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R-01 OXハードレインスーツ ブラック

R-01 OXハードレインスーツ ブラック

    R-01 OXハードレインスーツ OD

    R-01 OXハードレインスーツ OD

      ビニールレインスーツ RF-1 ネイビー

      ビニールレインスーツ RF-1 ネイビー

        ハイブリッドレインスーツ グレー

        ハイブリッドレインスーツ グレー

          メーカー K-WORK K-WORK コクゴ トオケミ
          通常価格 4,395円 4,709円 1,800円 6,172円
          通常出荷日 1日目   1日目   8日目   6日目  
          商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ
          ブラック グリーン ネイビー シルバーグレー
          材質1 表地:ポリエステル(PVCラミネート) 表地:ポリエステル(PVCラミネート) - -
          材質2 裏地:ポリエステル100%メッシュ(上下総裏メッシュ) 裏地:ポリエステル100%メッシュ(上下総裏メッシュ) - -
          耐水圧(mm) 10000以上 10000以上 - -

          R-01 OXハードレインスーツ ブラックのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          R01-BK-3L
          R01-BK-LL
          R01-BK-M
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) JANコード 質量(g) トラスココード 股下(cm) 着丈
          (cm)

          4,571円

          ( 5,028円 )
          2個 あり

          1日目

          3L175~185102~11094~10449396454490581290114-19827982

          4,571円

          ( 5,028円 )
          2個 あり

          1日目

          LL175~18596~10486~9649396454490411230114-19817778

          4,395円

          ( 4,835円 )
          2個 あり

          1日目

          M160~17084~9272~8049396454490271110114-19797370

          雨具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました