(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディアプレックス ベーシックジャケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZ56314-008-L
ディアプレックス ベーシックジャケット ディアプレックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,874円
税込単価
16,361円

【特長】・防水・透湿・低結露素材です・本格的レインウェア仕様です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 詳細タイプ:
    3層ミニリップストップ
  • 材質:
    ナイロン100%
  • 素材:
    低結露機能素材
  • 透湿度クラス(g/m2):
    16000・24hrs以上
  • 質量(g):
    490

型番

AZ56314-008-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

AZ56314-008-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
トップス:着丈(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
耐水圧クラス(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ56314-008-L

ネイビー
L
120
72
-
4548413796760
833-7917
30000[[H2O]]

1個

14,874( 16,361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水・透湿・低結露素材です
・本格的レインウェア仕様です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディアプレックス ベーシックジャケットの型番AZ56314-008-Lのページです。
型番AZ56314-008-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディアプレックス ベーシックジャケット

ディアプレックス ベーシックジャケット

    ディアプレックス レインパンツ

    ディアプレックス レインパンツ

      メーカー アイトス アイトス
      通常価格 14,833円 9,711円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ トップス ボトムス
      詳細タイプ 3層ミニリップストップ 3層ミニリップストップ
      材質 ナイロン100% ナイロン100%
      素材 低結露機能素材 低結露機能素材
      透湿度クラス(g/m2) 16000・24hrs以上 16000・24hrs以上

      ディアプレックス ベーシックジャケットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      AZ56314-008-3L
      AZ56314-008-LL
      AZ56314-008-M
      AZ56314-008-S
      AZ56314-016-3L
      AZ56314-016-L
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 胸囲・頭回り (cm) トップス:着丈
      (cm)
      色詳細 JANコード トラスココード 耐水圧クラス
      (mm)

      14,833円

      ( 16,316円 )
      1個 あり

      1日目

      ネイビー3L13276-4548413796784833-791930000[[H2O]]

      14,874円

      ( 16,361円 )
      1個 あり

      1日目

      ネイビーLL12674-4548413796777833-791830000[[H2O]]

      14,874円

      ( 16,361円 )
      1個 あり

      1日目

      ネイビーM11470-4548413796753833-791630000[[H2O]]

      14,874円

      ( 16,361円 )
      1個 あり

      1日目

      ネイビーS10868-4548413796746833-791530000

      14,833円

      ( 16,316円 )
      1個 あり

      1日目

      ブルー3L13276スチールブルー4548413796852833-792430000[[H2O]]

      14,874円

      ( 16,361円 )
      1個 あり

      1日目

      ブルーL12072スチールブルー4548413796838833-792230000[[H2O]]

      雨具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました