(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディアプレックス レディースパンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZ56313-010-07-S
ディアプレックス レディースパンツ ディアプレックス

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,701円 12,443円
税込単価
13,971円 13,687円

【特長】・防水・透湿・低結露素材です・本格的レインウェア仕様です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトムス
  • 股下(cm):
    73
  • 詳細タイプ:
    3層ミニリップストップ
  • 材質:
    ナイロン100%
  • 素材:
    低結露機能素材
  • 透湿度クラス(g/m2):
    16000・24hrs以上
  • 質量(g):
    360

型番

AZ56313-010-07-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

AZ56313-010-07-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト (cm)
サイズ詳細
JANコード
トラスココード
耐水圧クラス(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ56313-010-07-S

ブラック
S
61
S(7号)
4548413799204
833-8018
30000

1個

12,701円

12,443

( 13,687円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水・透湿・低結露素材です
・本格的レインウェア仕様です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディアプレックス レディースパンツの型番AZ56313-010-07-Sのページです。
型番AZ56313-010-07-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディアプレックス レディースパンツ

ディアプレックス レディースパンツ

    レインパンツ(AS950)

    レインパンツ(AS950)

      レイントラックパンツ

      レイントラックパンツ

        ディアプレックス レインパンツ

        ディアプレックス レインパンツ

          メーカー アイトス アイトス マック アイトス
          通常価格 12,701円 2,572円 2,457円 9,711円
          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目  
          商品タイプ ボトムス ボトムス - ボトムス
          股下(cm) 73 - - -
          詳細タイプ 3層ミニリップストップ - - 3層ミニリップストップ
          材質 ナイロン100% - - ナイロン100%
          素材 低結露機能素材 PVCラミネート - 低結露機能素材

          ディアプレックス レディースパンツのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          AZ56313-010-09-M
          AZ56313-010-11-L
          AZ56313-010-13-LL
          AZ56313-010-15-3L
          AZ56313-014-07-S
          AZ56313-014-09-M
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ ウエスト (cm) サイズ詳細 JANコード トラスココード 耐水圧クラス
          (mm)

          12,701円

          ( 13,971円 )
          1個 あり

          1日目

          ブラックM67M(9号)4548413799211833-801930000[[H2O]]

          12,701円

          ( 13,971円 )
          1個 あり

          1日目

          ブラックL73L(11号)4548413799228833-802030000[[H2O]]

          12,701円

          ( 13,971円 )
          1個 あり

          1日目

          ブラックLL79LL(13号)4548413799235833-802130000[[H2O]]

          12,701円

          ( 13,971円 )
          1個 あり

          1日目

          ブラック3L853L(15号)4548413799242833-802230000[[H2O]]

          12,701円

          ( 13,971円 )
          1個 あり

          1日目

          チャコールS61S(7号)4548413799259833-802330000

          12,701円

          ( 13,971円 )
          1個 あり

          1日目

          チャコールM67M(9号)4548413799266833-802430000[[H2O]]

          雨具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました