(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディアプレックス レディースジャケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZ56312-035-09-M
ディアプレックス レディースジャケット ディアプレックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,701円
税込単価
21,671円

【特長】・防水・透湿・低結露素材です・本格的レインウェア仕様です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 詳細タイプ:
    3層ミニリップストップ
  • 材質:
    ナイロン100%
  • 素材:
    低結露機能素材
  • 透湿度クラス(g/m2):
    16000・24hrs以上
  • 質量(g):
    380

型番

AZ56312-035-09-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

AZ56312-035-09-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
トップス:着丈(cm)
色詳細
サイズ詳細
JANコード
トラスココード
耐水圧クラス(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ56312-035-09-M

グリーン
M
108
69
ミントグリーン
M(9号)
4548413796654
833-7906
30000[[H2O]]

1個

19,701( 21,671円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水・透湿・低結露素材です
・本格的レインウェア仕様です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディアプレックス レディースジャケットの型番AZ56312-035-09-Mのページです。
型番AZ56312-035-09-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディアプレックス レディースジャケット

ディアプレックス レディースジャケット

    ディアプレックス レディースパンツ

    ディアプレックス レディースパンツ

      メーカー アイトス アイトス
      通常価格 19,701円 12,701円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ トップス ボトムス
      詳細タイプ 3層ミニリップストップ 3層ミニリップストップ
      材質 ナイロン100% ナイロン100%
      素材 低結露機能素材 低結露機能素材
      透湿度クラス(g/m2) 16000・24hrs以上 16000・24hrs以上

      ディアプレックス レディースジャケットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      AZ56312-006-13-LL
      AZ56312-006-15-3L
      AZ56312-008-07-S
      AZ56312-035-11-L
      AZ56312-035-13-LL
      AZ56312-035-15-3L
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 胸囲・頭回り (cm) トップス:着丈
      (cm)
      色詳細 サイズ詳細 JANコード トラスココード 耐水圧クラス
      (mm)

      19,701円

      ( 21,671円 )
      1個 あり

      1日目

      ブルーLL12073-LL(13号)4548413796579833-789830000[[H2O]]

      19,701円

      ( 21,671円 )
      1個 あり

      1日目

      ブルー3L12675-3L(15号)4548413796586833-789930000[[H2O]]

      19,701円

      ( 21,671円 )
      1個 あり

      1日目

      ネイビーS10267-S(7号)4548413796593833-790030000

      19,701円

      ( 21,671円 )
      1個 あり

      1日目

      グリーンL11471ミントグリーンL(11号)4548413796661833-790730000[[H2O]]

      19,701円

      ( 21,671円 )
      1個 あり

      1日目

      グリーンLL12073ミントグリーンLL(13号)4548413796678833-790830000[[H2O]]

      19,701円

      ( 21,671円 )
      1個 あり

      1日目

      グリーン3L12675ミントグリーン3L(15号)4548413796685833-790930000[[H2O]]

      雨具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました