(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気防止ベルト 33mm幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気防止ベルト 33mm幅

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,787円
税込価格
1,966円

33mm幅の作業用静電気防止ベルトになります。帯電防止糸を使用しているため、静...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 仕様:
    樹脂製スライドバックル
  • サイズ:
    M
  • 質量(g):
    62
  • 材質1:
    ベルト:ナイロン/バックル:ポリアセタール
  • 長さ(mm):
    1080
  • 幅(mm):
    33

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4962087200789
114-1724

5個

1,787( 1,966円 )

1日目

4962087200772
114-1725

5個

1,787( 1,966円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

33mm幅の作業用静電気防止ベルトになります。
帯電防止糸を使用しているため、静電気防止に適しています。
スライドバックルは樹脂製です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気防止ベルト 33mm幅

静電気防止ベルト 33mm幅

    トーヨーセフティ 帯電防止糸使用デラックスベルト

    トーヨーセフティ 帯電防止糸使用デラックスベルト

      デラックスベルト 静電気防止

      デラックスベルト 静電気防止

        ナイロンベルト

        ナイロンベルト

          静電気防止ベルト No.935

          静電気防止ベルト No.935

            PP製ピンバックル式 34mm幅

            PP製ピンバックル式 34mm幅

              ローラーベルト

              ローラーベルト

                フィットショルダーベルト SFSB-NP

                フィットショルダーベルト SFSB-NP

                  トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅

                  トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅

                    ポリプロピレンローラーバックルベルト

                    ポリプロピレンローラーバックルベルト

                      38mm 作業用ベルト

                      38mm 作業用ベルト

                        50mm幅クイックベルト

                        50mm幅クイックベルト

                          スライドベルト 38mm幅

                          スライドベルト 38mm幅

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー ペンギンエース トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー SK-11 トーヨーセフティー コヅチ エスコ トーヨーセフティー トーヨーセフティー
                            通常価格 1,787円 2,065円 1,713円 1,570円 1,063円 650円 502円 1,272円 1,026円 639円 959円 1,473円 1,105円
                            通常出荷日 1日目   6日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   3日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~  
                            商品タイプ 作業ベルト - 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト - 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト
                            仕様 樹脂製スライドバックル - - - - - - - - - - - -
                            サイズ M - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 62 - 約130 - 約56 85 - - 140 - - 160 100
                            材質1 ベルト:ナイロン/バックル:ポリアセタール - - - - ベルト:ポリプロピレン - - ベルト:ナイロン - - ベルト:ナイロン ベルト:ナイロン

                            静電気防止ベルト 33mm幅のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました