(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロン製作業用ベルト 38mm幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.38-N
ナイロン製作業用ベルト 38mm幅 トーヨーセフティ 38MMハバ コン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・ナイロン製38mm幅のピンバックル式作業用ベルトになります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 質量(g):
    130
  • 材質1:
    ベルト:ナイロン
  • 幅(mm):
    38
  • タイプ:
    完成品

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

NO.38-N 解除

Loading...

商品情報を表示

NO.38-N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.38-N

4962087004004
122-7781

1個

1,000( 1,100円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ナイロン製38mm幅のピンバックル式作業用ベルトになります。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロン製作業用ベルト 38mm幅の型番NO.38-Nのページです。
型番NO.38-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン製作業用ベルト 38mm幅

ナイロン製作業用ベルト 38mm幅

    38mm 作業用ベルト

    38mm 作業用ベルト

      トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレー

      トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレー

        本皮ベルト EDW-F

        本皮ベルト EDW-F

          ナイロンベルト

          ナイロンベルト

            ロングタイプ 2ピンバックル 50mm幅

            ロングタイプ 2ピンバックル 50mm幅

              トーヨーセフティ ソフトバックルベルト 32mm幅 黒

              トーヨーセフティ ソフトバックルベルト 32mm幅 黒

                ソフトバックルベルト 32mm幅

                ソフトバックルベルト 32mm幅

                  メーカー トーヨーセフティー エスコ トーヨーセフティー EDWIN(エドウィン) ペンギンエース トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー
                  通常価格 751円 959円 1,100円 1,967円 1,570円 1,104円 1,380円 1,380円
                  通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   8日目~   4日目   5日目~  
                  商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト - 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト - 作業ベルト
                  質量(g) 130 - - - - 160 - 70
                  材質1 ベルト:ナイロン - - - - ベルト:アクリル - ベルト:アクリル
                  幅(mm) 38 - - - - 50 - 32
                  タイプ 完成品 - - - - 完成品 - -

                  ナイロン製作業用ベルト 38mm幅のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  NO.38-B
                  NO.38-BR
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  カラー JANコード トラスココード

                  751円

                  ( 826円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  4962087200673117-5150

                  751円

                  ( 826円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  4962087004202118-3035

                  作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました