(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.32-N
ローラーベルト メンセイローラーベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
649円
税込単価
714円

【特長】・作業用ローラーベルトです。・滑りにくい仕様になっております。・ベルト...

詳細情報を確認する

型番

NO.32-N 解除

Loading...

商品情報を表示

NO.32-N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.32-N

4962087200017
90
117-5183
ベルト:綿
32

1個

649( 714円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・作業用ローラーベルトです。・滑りにくい仕様になっております。・ベルトは、綿、ポリプロピレンがございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローラーベルトの型番NO.32-Nのページです。
型番NO.32-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーベルト

ローラーベルト

    ナイロン製作業用ベルト 38mm幅

    ナイロン製作業用ベルト 38mm幅

      PP製ピンバックル式 34mm幅

      PP製ピンバックル式 34mm幅

        ベルトループ

        ベルトループ

          トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅

          トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅

            ワンピンバックル作業ベルト

            ワンピンバックル作業ベルト

              ナイロン製作業用ベルト

              ナイロン製作業用ベルト

                メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー SK-11 トーヨーセフティー SK-11 トーヨーセフティー
                通常価格 502円 751円 650円 459円 1,026円 661円 957円
                通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   3日目   7日目   3日目   1日目~  
                商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト その他 作業ベルト - 作業ベルト
                タイプ 完成品 完成品 完成品 - - - 完成品

                ローラーベルトのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                NO.32-G
                NO.32-GY
                NO.33-G
                NO.33-GY
                NO.33-N
                NO.37-GY
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                カラー JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 幅(mm)

                590円

                ( 649円 )
                5個 あり

                4日目

                496208720004890118-1496ベルト:綿32

                590円

                ( 649円 )
                1個 あり

                4日目

                496208720003190118-3074ベルト:綿32

                502円

                ( 552円 )
                1個 あり

                6日目

                496208720007985117-8254ベルト:ポリプロピレン33

                502円

                ( 552円 )
                1個 あり

                6日目

                496208720006285117-6716ベルト:ポリプロピレン33

                502円

                ( 552円 )
                5個 あり

                6日目

                496208720005585117-9904ベルト:ポリプロピレン33

                516円

                ( 568円 )
                1個 あり

                4日目

                4962087200109100118-3066ベルト:ポリプロピレン37

                作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました