(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両開き書庫 CWS-0911K-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両開き書庫 CWS-0911K-WW

通常単価(税別)
47,817円
税込単価
52,599円

【特長】・扉もボディも、すべてが洗練されたホワイトカラーの収納庫・ラッチ付、イ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 引出し数:
    その他
  • 商品タイプ詳細:
    両開き書庫
  • 最大積載量(kg/台):
    132
  • 均等積載量(kg/段):
    44
  • 色:
    ホワイト
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    1050
  • 付属品:
    棚板2枚
  • 間口詳細(mm):
    899
  • トラスココード:
    123-5294
  • 鍵タイプ:
    シリンダー錠
  • 材質:
    スチール(粉体塗装)
  • 質量:
    33000

(i)ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。

型番

CWS-0911K-WW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CWS-0911K-WW

1個

47,817( 52,599円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉もボディも、すべてが洗練されたホワイトカラーの収納庫
・ラッチ付、インジケーターキー
【用途】
・さまざまなオフィスにフィットする、クリアーホワイトカラーの収納庫

(i)ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両開き書庫 CWS-0911K-WWの型番CWS-0911K-WWのページです。
型番CWS-0911K-WWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両開き書庫 CWS-0911K-WW

両開き書庫 CWS-0911K-WW

    ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D400 ホワイト

    ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D400 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D450 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D450 ホワイト

        ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用W800 ホワイト V845-11S

        ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用W800 ホワイト V845-11S

          ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用W800 ホワイト V840-11S

          ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用W800 ホワイト V840-11S

            ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上置き専用W800 ホワイト V840-10TS

            ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上置き専用W800 ホワイト V840-10TS

              ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上置き専用D450 ホワイト

              ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                メーカー ナイキ ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン
                通常価格 47,817円 44,460円 54,994円 45,995円 44,094円 60,605円 62,837円
                通常出荷日 4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                間口(mm) 701~ - - - - - -
                引出し数 その他 - - - - - -
                商品タイプ詳細 両開き書庫 - - - - - -
                最大積載量(kg/台) 132 - - - - - -

                両開き書庫 CWS-0911K-WWのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました