(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,222円
税込単価
29,944円

【特長】・省スペースに大量の本を収納することができるブックシェルフです・前後の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 引出し数:
    その他
  • カラー:
    オフホワイト
  • 間口詳細(mm):
    730
  • 奥行(mm):
    310
  • 高さ(mm):
    1810
  • 棚板枚数:
    可動20枚、固定1枚
  • 棚板サイズ:
    (約)319×145mm
  • 棚外寸:
    (約)319×292×870mm
  • JANコード:
    4967576341080
  • ケース容量:
    134.9 L
  • 材質(天板・フレーム):
    プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
  • 耐荷重:
    全体120kg、天板・底板10kg、固定棚板10kg、可動棚板1枚あたり5kg
  • 内容量:
    1台

型番

BKSW-1875-WH 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体間口(mm)701~
引出し数その他カラーオフホワイト
間口詳細(mm)730奥行(mm)310
高さ(mm)1810棚板枚数可動20枚、固定1枚
棚板サイズ(約)319×145mm棚外寸(約)319×292×870mm
JANコード4967576341080ケース容量134.9 L
材質(天板・フレーム)プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)耐荷重全体120kg、天板・底板10kg、固定棚板10kg、可動棚板1枚あたり5kg
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKSW-1875-WH

1台

1個

27,222( 29,944円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースに大量の本を収納することができるブックシェルフです
・前後の棚板を同じ高さや段違いに設置することでオリジナルの本棚が作れます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WHの型番BKSW-1875-WHのページです。
型番BKSW-1875-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WH

IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WH

    IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト

    IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト

      IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WH

      IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WH

        IRIS スライドブックシェルフ ウォールナット

        IRIS スライドブックシェルフ ウォールナット

          IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKSW-1860-WN

          IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKSW-1860-WN

            IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKS-1812-WH

            IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKS-1812-WH

              IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKS-1812-WN

              IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKS-1812-WN

                ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト

                ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト

                  ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用W450 ホワイト

                  ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用W450 ホワイト

                    ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W450 ホワイト

                    ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W450 ホワイト

                      壁面収納庫 4段引出型 下置き専用W450 ホワイト V445-409D

                      壁面収納庫 4段引出型 下置き専用W450 ホワイト V445-409D

                        ナイキ 奥深オープン書庫

                        ナイキ 奥深オープン書庫

                          ナイキ オープン書庫 KT366-AW

                          ナイキ オープン書庫 KT366-AW

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ナイキ ナイキ
                            通常価格 27,222円 32,053円 22,683円 32,053円 22,683円 18,500円 18,500円 51,169円 49,429円 42,776円 89,790円 53,900円 42,493円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   4日目   5日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            間口(mm) 701~ 701~ 501~700 701~ 501~700 701~ 701~ - - - - - -
                            引出し数 その他 その他 その他 その他 その他 6 6 - - - - - -
                            カラー オフホワイト オフホワイト オフホワイト - - オフホワイト - - - - - - -
                            間口詳細(mm) 730 890 590 890 590 1,172 886 - - - - - -

                            IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト