(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,683円
税込単価
24,951円

【特長】・省スペースに大量の本を収納することができるブックシェルフです・前後の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    501~700
  • 引出し数:
    その他
  • カラー:
    オフホワイト
  • 間口詳細(mm):
    590
  • 奥行(mm):
    310
  • 高さ(mm):
    1810
  • 棚板枚数:
    可動10枚、固定1枚
  • 棚板サイズ:
    (約)528×145mm
  • 棚外寸:
    (約)528×309×870mm
  • JANコード:
    4967576341066
  • ケース容量:
    121.9 L
  • 材質(天板・フレーム):
    プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
  • 耐荷重:
    全体70kg、天板・底板10kg、固定棚板10kg、可動棚板1枚あたり5kg
  • 内容量:
    1台

型番

BKSW-1860-WH 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKSW-1860-WH

1台

1個

22,683( 24,951円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースに大量の本を収納することができるブックシェルフです
・前後の棚板を同じ高さや段違いに設置することでオリジナルの本棚が作れます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WHの型番BKSW-1860-WHのページです。
型番BKSW-1860-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WH

IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WH

    IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKSW-1860-WN

    IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKSW-1860-WN

      ナイキ オープン書庫 KT319-AW

      ナイキ オープン書庫 KT319-AW

        IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WH

        IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WH

          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D310 ホワイト

          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D310 ホワイト

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-21K

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-21K

              ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21K

              ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21K

                ナイキ オープン書庫

                ナイキ オープン書庫

                  ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト

                  ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト

                    ナイキ オープン書庫 KT366-AW

                    ナイキ オープン書庫 KT366-AW

                      ナイキ 両開き書庫 K319-AW

                      ナイキ 両開き書庫 K319-AW

                        奥深両開き書庫

                        奥深両開き書庫

                          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-18K

                          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-18K

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ナイキ アイリスオーヤマ ダイシン ダイシン ダイシン ナイキ ダイシン ナイキ ナイキ ナイキ ダイシン
                            通常価格 22,683円 22,683円 41,944円 27,222円 54,225円 65,704円 62,573円 66,600円 51,169円 42,493円 58,505円 46,412円 50,489円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            間口(mm) 501~700 501~700 - 701~ - - - - - - - - -
                            引出し数 その他 その他 - その他 - - - - - - - - -
                            カラー オフホワイト - - オフホワイト - - - - - - - - -
                            間口詳細(mm) 590 590 - 730 - - - - - - - - -

                            IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました