(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,053円 29,866円
税込単価
35,258円 32,853円

【特長】・省スペースに大量の本を収納できるスライドブックシェルフです・本だけで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 引出し数:
    その他
  • カラー:
    オフホワイト
  • 間口詳細(mm):
    890
  • 奥行(mm):
    430
  • 高さ(mm):
    1810
  • 棚板枚数:
    本体:可動8枚、固定1枚、スライドボックス:可動8枚、固定4枚
  • 棚板サイズ:
    (約)(後小)276×252mm、(後大)561×252mm、(前小)249×133mm
  • 棚外寸:
    (約)(小)276×255×873mm、(大)561×255×873mm
  • 棚内寸:
    (約)(上)249×133×405mm、(下)249×133×406mm
  • JANコード:
    4967576341042
  • ケース容量:
    165.4 L
  • 材質(天板・フレーム):
    プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
  • 耐荷重:
    全体120kg、天板・底板10kg、棚板1枚あたり5kg
  • 内容量:
    1台

型番

BKS-1890S-WH 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体間口(mm)701~
引出し数その他カラーオフホワイト
間口詳細(mm)890奥行(mm)430
高さ(mm)1810棚板枚数本体:可動8枚、固定1枚、スライドボックス:可動8枚、固定4枚
棚板サイズ(約)(後小)276×252mm、(後大)561×252mm、(前小)249×133mm棚外寸(約)(小)276×255×873mm、(大)561×255×873mm
棚内寸(約)(上)249×133×405mm、(下)249×133×406mmJANコード4967576341042
ケース容量165.4 L材質(天板・フレーム)プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
耐荷重全体120kg、天板・底板10kg、棚板1枚あたり5kg内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKS-1890S-WH

1台

1個

32,053円

29,866

( 32,853円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースに大量の本を収納できるスライドブックシェルフです
・本だけではなくCDやDVDなども大量に収納することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS スライドブックシェルフ オフホワイトの型番BKS-1890S-WHのページです。
型番BKS-1890S-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト

IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト

    IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKS-1812-WH

    IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKS-1812-WH

      ナイキ 奥深オープン書庫

      ナイキ 奥深オープン書庫

        ナイキ オープン書庫 KT366-AW

        ナイキ オープン書庫 KT366-AW

          IRIS スライドブックシェルフ ウォールナット

          IRIS スライドブックシェルフ ウォールナット

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21K

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21K

              ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-21K

              ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-21K

                ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D310 ホワイト

                ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D310 ホワイト

                  ナイキ 引違い書庫 HGS36-AW

                  ナイキ 引違い書庫 HGS36-AW

                    ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-18K

                    ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-18K

                      ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-18K

                      ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-18K

                        ナイキ オープン書庫 KT319-AW

                        ナイキ オープン書庫 KT319-AW

                          IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WH

                          IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WH

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ナイキ ナイキ アイリスオーヤマ ダイシン ダイシン ダイシン ナイキ ダイシン ダイシン ナイキ アイリスオーヤマ
                            通常価格 32,053円 18,500円 53,900円 42,493円 32,053円 62,573円 65,704円 54,225円 81,000円 53,630円 50,489円 41,944円 27,222円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            間口(mm) 701~ 701~ - - 701~ - - - - - - - 701~
                            引出し数 その他 6 - - その他 - - - - - - - その他
                            カラー オフホワイト オフホワイト - - - - - - - - - - オフホワイト
                            間口詳細(mm) 890 1,172 - - 890 - - - - - - - 730

                            IRIS スライドブックシェルフ オフホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト