(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKS-1812-WN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKS-1812-WN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,500円
税込単価
20,350円

【特長】・シンプルなデザインなので様々なシーンで使用できるブックシェルフです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 引出し数:
    6
  • 間口詳細(mm):
    886
  • 奥行(mm):
    290
  • 高さ(mm):
    1810
  • 棚板枚数:
    可動12枚、固定1枚
  • 棚板サイズ:
    (約)269×270mm
  • JANコード:
    4967576341011
  • ケース容量:
    93.2 L
  • 材質(天板・フレーム):
    プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
  • 耐荷重:
    全体140kg、天板・底板10kg、棚板1枚あたり10kg
  • 内容量:
    1台

型番

BKS-1812-WN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKS-1812-WN

1台

1個

18,500( 20,350円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなデザインなので様々なシーンで使用できるブックシェルフです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKS-1812-WNの型番BKS-1812-WNのページです。
型番BKS-1812-WNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKS-1812-WN

IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKS-1812-WN

    IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKS-1812-WH

    IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKS-1812-WH

      IRIS スライドブックシェルフ ウォールナット

      IRIS スライドブックシェルフ ウォールナット

        IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト

        IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト

          ナイキ オープン書庫 KT366-AW

          ナイキ オープン書庫 KT366-AW

            ナイキ 引違い書庫 HGS36-AW

            ナイキ 引違い書庫 HGS36-AW

              ナイキ 奥深オープン書庫

              ナイキ 奥深オープン書庫

                IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WH

                IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WH

                  メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ナイキ ナイキ ナイキ アイリスオーヤマ
                  通常価格 18,500円 18,500円 32,053円 32,053円 42,493円 81,000円 53,900円 27,222円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                  商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                  間口(mm) 701~ 701~ 701~ 701~ - - - 701~
                  引出し数 6 6 その他 その他 - - - その他
                  間口詳細(mm) 886 1,172 890 890 - - - 730
                  奥行(mm) 290 290 430 430 - - - 310

                  IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKS-1812-WNのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました