(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全帯胴当てベルト CKRX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全帯胴当てベルト CKRX

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,968円 ~ 8,251円  特別価格 
税込価格
7,665円 ~ 9,076円  特別価格 

【特長】・抜群の通気性、高弾性素材採用・全周に超立体3Dメッシュクッションを採...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2:
    生地:ポリエステル
  • 材質3:
    金属部:ステン、スチール
  • 適応ベルト幅(mm):
    50専用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
胴ベルト寸法幅×長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100×700
4975364169211
103-0075
380

5個

6,968円

6,224

( 6,846円 )

4日目

100×800
4975364169228
103-0076
420

5個

6,968円

6,224

( 6,846円 )

4日目

100×900
4975364169235
103-0077
455

5個

8,251円

7,370

( 8,107円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の通気性、高弾性素材採用
・全周に超立体3Dメッシュクッションを採用。ムレを防止する抜群の通気性
・しっかり腰に密着し、通気性も保持したノンスリップメッシュ構造
・腰部分には、ヘタらない高弾性2層クッション「超立体3Dダブルメッシュ」を採用
・型崩れを防止するリベットロック構造
・ベルトループ数:5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全帯胴当てベルト CKRX

安全帯胴当てベルト CKRX

    安全帯胴当てベルト USFX

    安全帯胴当てベルト USFX

      安全帯胴当てベルト USCX

      安全帯胴当てベルト USCX

        安全帯胴当てベルト ACRX

        安全帯胴当てベルト ACRX

          タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

          タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

            KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装

            KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装

              アロッキー胴ベルト 1400mm

              アロッキー胴ベルト 1400mm

                胴ベルト スチール1200mm NP包装

                胴ベルト スチール1200mm NP包装

                  サポータベルト ブルー/銀

                  サポータベルト ブルー/銀

                    メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 基陽 基陽 基陽 藤井電工
                    通常価格 6,968円 5,468円 5,968円 9,470円 5,500円 4,946円 5,382円 2,100円 5,025円
                    通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   1日目   4日目   6日目   1日目   5日目~   1日目  
                    商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - - - ベルト関連用品
                    胴ベルト - - - - -
                    ブラック - - - -
                    材質1 本体:ポリプロピレン ナイロン ナイロン ナイロン 本体:ナイロン - - - -
                    材質2 生地:ポリエステル - - - - - - - -

                    安全帯胴当てベルト CKRXのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました