(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M アンカースリング AM450/150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M アンカースリング AM450/150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,060円
税込単価
3,366円

【特長】・アンカーポイントが無い場所でも、強度のある柱に巻きつけることで簡単に...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • その他:
    オプション
  • 長さ(mm):
    1500
  • JANコード:
    4549395666942
  • 質量(g):
    160.000
  • トラスココード:
    835-7747
  • 材質1:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • 使用方法により耐荷重(kN)が変わります。詳細は取扱説明書をご確認ください。

型番

AM450/150 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM450/150

2個

3,060( 3,366円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンカーポイントが無い場所でも、強度のある柱に巻きつけることで簡単にアンカーポイントを設置できます
・軽量で汎用性が高く、目立つ色です
【商品仕様】
・海外規格:CE、EN795、ClassB
・長さ(mm):1500
・材質:ポリエステル
・JANコード:4549395666942
・トラスココード:835-7747
・質量:160g

(i)ご注意

  • 使用方法により耐荷重(kN)が変わります。詳細は取扱説明書をご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M アンカースリング AM450/150の型番AM450/150のページです。
型番AM450/150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M アンカースリング AM450/150

3M アンカースリング AM450/150

    ハンガーカラビナLL

    ハンガーカラビナLL

      ハーネス用ランヤード ノビロン 赤

      ハーネス用ランヤード ノビロン 赤

        ハーネス用反射パッド

        ハーネス用反射パッド

          台付けロープ ベルブロック

          台付けロープ ベルブロック

            フックシール

            フックシール

              水平親綱緊張器 ハンドタイトナー

              水平親綱緊張器 ハンドタイトナー

                GREATTOOL フックカラビナ

                GREATTOOL フックカラビナ

                  高輝度反射シール

                  高輝度反射シール

                    安全帯部品フックハンガー 50mm用

                    安全帯部品フックハンガー 50mm用

                      メーカー スリーエムジャパン E-Value 藤井電工 グリーンクロス 藤井電工 TJMデザインタジマツール タイタン ウィザ(旧:グレートツール) 基陽 トラスコ中山
                      通常価格 3,060円 481円 11,007円 3,373円 3,325円 820円 18,417円 1,367円 496円 149円
                      通常出荷日 4日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                      商品種類 ベルト関連用品 - ランヤード(フルハーネス用) - 墜落防止用ブロック 安全帯用識別シール - - 安全帯用識別シール フックハンガー
                      その他 オプション - - オプション - - - - - -
                      長さ(mm) 1500 - - - - - - - - -
                      JANコード 4549395666942 - - - - - - - - -
                      質量(g) 160.000 - - - - - - - - -

                      3M アンカースリング AM450/150のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました