(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KH ハーネス専用 ブロックリール用補助環

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KH ハーネス専用 ブロックリール用補助環

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,778円
税込単価
3,056円

【特長】・ブロックリールフック用補助環です【商品仕様】・基陽製品の補修部品とし...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HX-HD

5個

2,778( 3,056円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロックリールフック用補助環です
【商品仕様】
・基陽製品の補修部品として
・ハーネス専用ブロックリール用補助環
・材質:ナイロン
・JANコード:4948377617130
・トラスココード:836-7354
・質量:65g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KH ハーネス専用 ブロックリール用補助環の型番HX-HDのページです。
型番HX-HDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KH ハーネス専用 ブロックリール用補助環

KH ハーネス専用 ブロックリール用補助環

    藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

    藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

      ハーネスKESEL用パッド

      ハーネスKESEL用パッド

        フックハンガー(安全帯用)

        フックハンガー(安全帯用)

          フルハーネス安全帯 黒影 黒影用背当てパッド

          フルハーネス安全帯 黒影 黒影用背当てパッド

            三陽金属 シングルバンドB(刈払機用肩掛けバンド)

            三陽金属 シングルバンドB(刈払機用肩掛けバンド)

              スマートハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)

              スマートハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)

                フルハーネス安全帯用パッド

                フルハーネス安全帯用パッド

                  後付フックハンガー

                  後付フックハンガー

                    巻取式安全帯用収納袋

                    巻取式安全帯用収納袋

                      藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

                      藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

                        MAT-70B 柱上安全帯用ベルト

                        MAT-70B 柱上安全帯用ベルト

                          コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                          コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                            メーカー 基陽 藤井電工 タイタン エスコ 藤井電工 三陽金属 藤井電工 藤井電工 TJMデザインタジマツール タイタン 藤井電工 マーベル 藤井電工
                            通常価格 2,778円 2,811円 3,628円 579円 5,188円 2,450円 32,989円 2,282円 607円 540円 3,142円 9,600円 50,146円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   2日目   1日目  

                            KH ハーネス専用 ブロックリール用補助環のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました