(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト スチール1200mm NP包装

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:47112F
胴ベルト スチール1200mm NP包装 ドウベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】長さが1200mmで材質がナイロンとスチールの胴ベルトです。

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・スチールバックルの胴ベルトです・あらゆる職人の腰ベルトに・スライドバックルベルト・スチールバックル・1200mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

47113F【特長】
・スチールバックルの胴ベルトです
【商品仕様】
・あらゆる職人の腰ベルトに
・スライドバックルベルト
・スチールバックル
・1200mm
・材質:バックル部はスチール
・ベルト部はナイロン100%
・JANコード:4948377616454
・トラスココード:836-7111
・質量:290g
47110F【特長】
・スチールバックルの胴ベルトです
【商品仕様】
・あらゆる職人の腰ベルトに
・スライドバックルベルト
・スチールバックル
・1200mm
・材質:バックル部はスチール
・ベルト部はナイロン100%
・JANコード:4948377616423
・トラスココード:836-7108
・質量:290g
47112F【特長】
・スチールバックルの胴ベルトです
【商品仕様】
・あらゆる職人の腰ベルトに
・スライドバックルベルト
・スチールバックル
・1200mm
・材質:バックル部はスチール
・ベルト部はナイロン100%
・JANコード:4948377616447
・トラスココード:836-7110
・質量:290g
商品情報を表示

47112F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47112F

・材質:バックル部はスチール・ベルト部はナイロン100%・JANコード:4948377616447・トラスココード:836-7110・質量:290g・色:ブルー

5個

2,100( 2,310円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
長さが1200mmで材質がナイロンとスチールの胴ベルトです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト スチール1200mm NP包装の型番47112Fのページです。
型番47112Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

胴ベルト スチール1200mm NP包装

胴ベルト スチール1200mm NP包装

    胴ベルト アルミ1400mm NP包装

    胴ベルト アルミ1400mm NP包装

      KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装

      KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装

        安全帯用大口径フック

        安全帯用大口径フック

          KH アロッキー胴ベルト 1400mm 黒-青/黒

          KH アロッキー胴ベルト 1400mm 黒-青/黒

            タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体

            タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体

              KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

              KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                アルミバックル胴ベルト 1200mm

                アルミバックル胴ベルト 1200mm

                  メーカー 基陽 基陽 基陽 藤井電工 基陽 タイタン 基陽 基陽
                  通常価格 2,100円 2,954円 4,946円 3,788円 5,527円 16,180円 2,867円 2,634円
                  通常出荷日 5日目~   5日目   6日目   1日目   1日目   11日目   1日目   1日目~  
                  仕様1 ・スチールバックルの胴ベルトです・あらゆる職人の腰ベルトに・スライドバックルベルト・スチールバックル・1200mm - - - - - - -

                  胴ベルト スチール1200mm NP包装のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  47110F
                  47113F
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  仕様2

                  2,100円

                  ( 2,310円 )
                  5個 あり

                  6日目

                  ・材質:バックル部はスチール・ベルト部はナイロン100%・JANコード:4948377616423・トラスココード:836-7108・質量:290g・色:ネイビー

                  2,100円

                  ( 2,310円 )
                  5個 あり

                  5日目

                  ・材質:バックル部はスチール・ベルト部はナイロン100%・JANコード:4948377616454・トラスココード:836-7111・質量:290g・色:ブラック

                  安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました