(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KH フックガイド 50mm幅用 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KH フックガイド 50mm幅用 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
307円
税込単価
338円

【特長】・フックガイドです・樹脂タイプで、とても軽いです【商品仕様】・基陽製品...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    フックガイド
  • JANコード:
    4948377603249
  • トラスココード:
    836-7328
  • 質量(g):
    8
  • 材質1:
    樹脂
  • 幅(mm):
    36

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUGID

1個

307( 338円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックガイドです
・樹脂タイプで、とても軽いです
【商品仕様】
・基陽製品の補修部品として
・樹脂
・ベルト通し型
・奥行(mm):21
・高さ(mm):69
・材質:樹脂
・JANコード:4948377603249
・トラスココード:836-7328
・質量:8g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KH フックガイド 50mm幅用 黒の型番FUGIDのページです。
型番FUGIDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KH フックガイド 50mm幅用 黒

KH フックガイド 50mm幅用 黒

    安全帯部品フックハンガー 50mm用

    安全帯部品フックハンガー 50mm用

      フルハーネス安全帯用パッド

      フルハーネス安全帯用パッド

        サポータベルト LEX

        サポータベルト LEX

          フルハーネス安全帯 黒影 黒影用背当てパッド

          フルハーネス安全帯 黒影 黒影用背当てパッド

            KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

            KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

              アルミバックル胴ベルト 1400mm

              アルミバックル胴ベルト 1400mm

                安全帯用フックハンガー

                安全帯用フックハンガー

                  GREATTOOL フックカラビナ

                  GREATTOOL フックカラビナ

                    KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                    KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                      アルミバックル胴ベルト 1200mm

                      アルミバックル胴ベルト 1200mm

                        安全帯用腰部サポーター プロガード

                        安全帯用腰部サポーター プロガード

                          藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                          藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                            メーカー 基陽 トラスコ中山 藤井電工 藤井電工 藤井電工 基陽 基陽 藤井電工 ウィザ(旧:グレートツール) 基陽 基陽 タイタン 藤井電工
                            通常価格 307円 149円 2,282円 5,476円 5,188円 2,954円 2,954円 176円 1,367円 2,867円 2,634円 5,280円 2,811円
                            通常出荷日 2日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品種類 ベルト関連用品 フックハンガー ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - フックハンガー - ベルト関連用品 - ベルト関連用品 ハーネス型安全帯
                            その他 オプション - - - - オプション - オプション - オプション - - オプション
                            詳細タイプ フックガイド - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4948377603249 - - - - 4948377616744 - - - 4948377616614 - - -
                            トラスココード 836-7328 - - - - 819-9265 - - - 819-9254 - - -

                            KH フックガイド 50mm幅用 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました