(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全視認シール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全視認シール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
394円
税込単価
433円

【特長】・安全帯フック用視認シールです・基陽製品の補修部品として

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEFUD

蛍光橙
4948377602907
836-7572

20個

394( 433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全帯フック用視認シールです
・基陽製品の補修部品として

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全視認シールの型番SEFUDのページです。
型番SEFUDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全視認シール

安全視認シール

    安全帯用フックステッカー

    安全帯用フックステッカー

      高輝度反射シール

      高輝度反射シール

        グリーンクロス 安全帯装着目印

        グリーンクロス 安全帯装着目印

          安全帯使用確認ステッカー蛍光

          安全帯使用確認ステッカー蛍光

            巻取式安全帯用収納袋

            巻取式安全帯用収納袋

              ワンタッチ取付標識

              ワンタッチ取付標識

                落下防止器具フックキャッチ

                落下防止器具フックキャッチ

                  墜落制止用器具用ロープ収納袋

                  墜落制止用器具用ロープ収納袋

                    50-60mm/ベルト用 ツールホルダー

                    50-60mm/ベルト用 ツールホルダー

                      KH ハーネス専用 ブロックリール用補助環

                      KH ハーネス専用 ブロックリール用補助環

                        KEIAI セフティホルダー

                        KEIAI セフティホルダー

                          フルハーネス安全帯用フックハンガー

                          フルハーネス安全帯用フックハンガー

                            メーカー 基陽 グリーンクロス 基陽 グリーンクロス ユニット タイタン ユニット つくし工房 エスコ エスコ 基陽 KEIAI(敬相) エスコ
                            通常価格 394円 100円 496円 430円 1,090円 540円 950円 5,369円 520円 2,820円 2,778円 4,707円 579円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   7日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 安全帯用識別シール 安全帯用識別シール 安全帯用識別シール - 安全帯用識別シール ロープ収納袋 安全帯用識別シール 仮設器材 ロープ収納袋 - - ベルト関連用品 フックハンガー
                            その他 その他 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5 - 7 - - - - - - - - - -
                            材質1 - - - - - - - - - - -

                            安全視認シールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました